ECS-B-122X169-L-UV1-NV
-
Корпус для электроники
2230001
Невентилируемый корпус серии ECS, крепление на защелках. Степень защиты IP66/IP67/IP68/IP69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: черный (9005), ширина 170 мм, высота: 176 мм, глубина: 64 мм
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
| Степень защиты | Информация о защите IP относится к комбинации артикулов ECS-B-... в сочетании с необработанной передней панелью ECS-P...-B. |
| Степень защиты | При использовании лицевых панелей, в которых предусмотрена технология подключения, класс защиты IP, относящийся к данной технологии подключения, определяет класс защиты всего решения. |
| Рекомендация | В разделе материалов для загрузки доступна дополнительная информация, а также подробные размеры. |
| Тип изделия | Корпус |
| Тип корпуса | Корпус для наружной установки |
| Серия корпусов | ECS |
| Серия изделий | ECS..122X..L.. |
| Имеется вентиляционное отверстие | нет |
| Аккумуляторный отсек | нет |
| Вентиляция | нет |
| Чертеж |
|
| Ширина | 170 мм |
| Высота | 176 мм |
| Глубина | 64 мм |
| Дизайн печатных плат | |
| Толщина печатной платы | 1,57 мм ... 2,36 мм |
| Цвет (Корпус) | черный (RAL 9005) |
| Материал Корпус | PC |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Качество поверхности | необработанная |
| Испытание на вибростойкость | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Частота | 10 - 2000 - 10 Гц |
| Скорость развертки | 1 октава/мин. |
| Ускорение | 15г (61,6 Гц ... 2000 Гц) |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Испытание нитью накала | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Температура | 850 °C |
| Время воздействия | 30 c |
| Механическая прочность / испытательный барабан | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Высота падения | 50 cм |
| Частота | 50 |
| Ударопрочность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 50г |
| Продолжительность удара | 11 мс |
| Количество ударов в 1 направлении | 3 |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Спецификации по испытанию | VDMA 24364:2018-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Степень защиты (код IP) | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Результат, степень защиты IP-код | IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K |
| Условия окружающей среды | |
| Макс. достигаемый IP-код | IP69 |
| Макс. достигаемый код NEMA | 6 |
| Ударная прочность | IK08 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 100 °C |
| Количество креплений печатной платы | 1 |
| Тип крепления печатной платы | Резьбовые элементы |
| Толщина печатной платы | 1,57 мм ... 2,36 мм |
| Тип монтажа | Монтаж на стену или лицевую панель. Монтаж на рейку с принадлежностями. |
| Номер артикула | 2230001 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
| Ключ изделия | ACFDAA |
| GTIN | 4055626381343 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 263 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 263 g |
| Номер таможенного тарифа | 84879090 |
| Страна происхождения | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
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
ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - Передняя панель 2230005
-
ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - Передняя панель 2230006
-
ECS-P-122X169-L-UV1-CG - Передняя панель 2230007
-
ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - Передняя панель 1135275
-
ECS-P-122X169-L-UV1-B M25 - Передняя панель 1135328
-
ECS-P-122X169-L-UV1-B M20/M25 - Передняя панель 1135329
-
ECS-P-122X169-L-UV1-1M1FM12 - Передняя панель 1135437
-
SF-TXH 20X100 - Отвертка 1200151
-
ECS-PCB - Печатная плата 1004300
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Кабельная стяжка 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Световод 1082300
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Сигнальная лампа 1082299
-
HS LC-F-T6X3-150 - Световод 1082301
-
SEALING PLUG 9X16 RD - Заглушка 1400259
-
PROT-M12 - Резьбовой колпачок 1680539
-
ECS-BL - Предохранительная скоба 2230012
-
ECS-PM - Монтажный уголок 2230013
Преимущества для вас
Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
Проверенные технологии подключения печатных плат
Встроенная защита от постороннего вмешательства
Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды
Подходит для применения внутри и вне помещений
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А