HS LCA-RGB-10X5-L
-
Сигнальная лампа
1082299
Сигнальный светильник 10 мм с SMD-LED 5 мм (цвет RGB) для монтажа на стенки толщиной от 1,5 мм. Черный корпус из поликарбоната (UL 94-V0) с 4 свободными концами проводников 94 мм лужеными, водонепроницаемый IP68 (EN 60529)