HS LC-F-T6X3-150
-
Световод
1082301
Гибкий оптоволоконный кабель, прозрачный 3 мм из полиуретана с линзой 6 мм из прозрачного ПММА и корпуса светодиода 6 x 6 мм из черного поликарбоната, UL 94 HB, длина: 150 мм в несмонтированном состоянии, для SMD TOPLED
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Оптоволоконные кабели оптимально соответствуют корпусам для электроники
Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
Устойчивость к электростатическим разрядам
Обработка корпуса на заказ
Возможность простой визуальной индикации состояния и диагностики