HC-Q02-I-CT-F - Контактная вставка
1419895

Контактная вставка, полюсов: 2+PE, размер: D7, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Обжимное соединение, 400 В, 40 A, 1,5 мм2 ... 10 мм2, применение: Мощность

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373