UL одобрено
ID допуска: E118976| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 40 A | - 10 | |
| Управление | 600 В | 10 A | 14 | |
Контактная вставка, полюсов: 12+2+PE, размер: B16, контакты цепи питания: 12, контакты цепи управления: 2, Штифт, Обжимное соединение, 690 В, 40 A, 1,5 мм2 ... 6 мм2, применение: Питание/сигнал
| Общая информация | Для корпусов HEAVYCON-ADVANCE и HEAVYCON типа B16/B32, силовые контакты: CK 4,0-ED, контакты цепи управления: CK 1,6-ED (обжимные контакты не входят в комплект поставки) |
| Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
| Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше |
| Серия | HC-K |
| Применение | Питание/сигнал |
| Конструкция | B16 |
| B32 | |
| Полюсов | 14 |
| Вид при установке | 12+2+PE |
| Нумерация контактов | 1 - 12 (Контакты цепи питания) |
| 1 - 2 (Контакты цепи управления) | |
| Количество, силовые контакты | 12 |
| Количество, контакты цепи управления | 2 |
| Тип контакта | с разворотом |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 34 мм |
| Высота | 39,6 мм |
| Длина | 84,5 мм |
| Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали | 77,5 мм |
| Механические параметры | |
| Диаметр контакта | 4 мм |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Обжимное соединение (Контакты цепи питания) |
| Обжимное соединение (Контакты цепи управления) | |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 1,5 мм² ... 6 мм² (Контакты цепи питания) |
| 0,14 мм² ... 2,5 мм² (Контакты цепи управления) | |
| Сечение AWG | 16 ... 10 (Контакты цепи питания) |
| 26 ... 14 (Контакты цепи управления) | |
| Момент затяжки | 0,8 Нм ... 1,2 Нм (Разъем PE) |
| 0,5 Нм ... 0,8 Нм (Крепежные винты для монтажа в корпусе HEAVYCON) | |
| Длина зачищенной части одной жилы | 9 мм (Мощность 1,5 ... 2,5 мм²) |
| 8 мм (Контакты цепи управления, сечение 0,14 мм² ... 1,5 мм²) | |
| 9,5 мм (Мощность 4 ... 6 мм²) | |
| 6 мм (Контакты цепи управления, при сечении 2,5 мм²) | |
| Расчетное напряжение (III/3) | 690 В (Контакты цепи питания) |
| 250 В (Контакты цепи управления) | |
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ (Контакты цепи питания) |
| 4 кВ (Контакты цепи управления) | |
| Расчетный ток | 40 A (Контакты цепи питания) |
| 10 A (Контакты цепи управления) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Сплав меди |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Материал, контактная поверхность, силовой контакт | Ag |
| Материал, контактная поверхность, управляющий контакт | серебро (или золото) |
| Стандарты / нормативные документы | PC |
| PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Эксплуатация) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
| Испытание | |
| Стандарты/нормативные документы | PC: Противопожарная защита для рельсовых транспортных средств — требование R22 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL2) |
| PC: Противопожарная защита для рельсовых транспортных средств — требование R23 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) | |
| Номер артикула | 1636334 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7ABA |
| GTIN | 4046356011471 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 75,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 74 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 40 A | - 10 | |
| Управление | 600 В | 10 A | 14 | |
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
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 6,81 кг CO2e |