HC-K 6/36-ESTC - Контактная вставка
1636376

Контактная вставка, полюсов: 6+36+PE, размер: B16, контакты цепи питания: 6, контакты цепи управления: 36, Штифт, Обжимное соединение, 690 В, 40 A, 1,5 мм2 ... 6 мм2, применение: Питание/сигнал

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373