Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

HC-K 6/0-EBUS - Контактная вставка
1580537

Контактная вставка, полюсов: 6+PE, размер: B16, контакты цепи питания: 6, контакты цепи управления: 0, Розетка, Винтовые зажимы, 1000 В, 80 A, 6 мм2 ... 16 мм2, применение: Мощность

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373