UL одобрено
ID допуска: E118976| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 80 A | - 6 | ||
Контактная вставка, полюсов: 4+PE, размер: B16, контакты цепи питания: 4, контакты цепи управления: 0, Розетка, Винтовые зажимы, 830 В, 80 A, 1,5 мм2 ... 16 мм2, применение: Мощность
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 80 A | - 6 | ||