HC-HS 2-D7-ESTS
-
Контактная вставка
1586277
Контактная вставка, полюсов: 2+PE, размер: D7, контакты цепи питания: 2, Штифт, С осевыми винт. зажимами, 400 В, 40 A, 4 мм2 ... 10 мм2, применение: Мощность
Подробная информация о продукте
| Общая информация | для корпусов HC-D7, аксиальное соединение 2,0 мм, внутренний шестигранник |
| Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
| Общая информация | Для осевого винтового соединения используется 2-мм торцовый шестигранный ключ (только для гибких проводников) |
| Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше |
| Указания по использованию аксиальных контактов: Только для гибких проводников. Указанное сечение проводников относится к геометрическому сечению вставленных проводников. Перед использованием проводников, геометрическое сечение которых значительно отличается от номинального, необходимо провести соответствующее испытание. Вводное отверстие аксиального зажима рассчитано на тонкопроволочные проводники, соответствующие VDE 0295, класс 5. Перед применением проводников другой конструкции (например, класса 6) требуется предварительная проверка. Указания по монтажу Перед началом монтажа следует убедиться, что конусообразный винт полностью выкручен (секция открыта). Не следует допускать скручивания проводников. Вставить проводники в контактную секцию до упора (до соприкосновения изоляции с контактом). Удерживая жилу в конечном положении, затянуть зажим ключом. Перед повторным подсоединением часть проводника с надрезанной изоляцией следует удалить. Во избежание обрыва проводника допускается только однократное подтягивание винта. Во избежание повреждений контакта жилу / провод необходимо механически закрепить на подобающем расстоянии от места подключения (например, посредством размещения в вырезе стального листа). Указания по квалифицированному исполнению содержатся в DIN VDE 0100-520:2003-06. Не используемые соединения следует затянуть с максимальным моментом вращения. |
|
| Внутренний шестигранник | SW2,0 |
| Серия | HC-HS |
| Применение | Мощность |
| Конструкция | D7 |
| Полюсов | 2 |
| Вид при установке | 2+PE |
| Нумерация контактов | 1 - 2 |
| Количество, силовые контакты | 2 |
| Тип контакта | с разворотом |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 21 мм |
| Высота | 40 мм |
| Длина | 21 мм |
| Механические параметры | |
| Диаметр контакта | 4 мм |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | С осевыми винт. зажимами |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 4 мм² ... 10 мм² (Указанное сечение относится к геометрическому сечению используемого провода) |
| Сечение AWG | 10 ... 8 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,8 Нм (Крепежные винты для монтажа в корпусе HEAVYCON) |
| 1,8 Нм | |
| Длина зачищенной части одной жилы | 8 мм +1 мм |
| Расчетное напряжение (III/3) | 400 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Расчетный ток | 40 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
| Строительные нормы и правила и методика проведения испытания | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 | |
| МЭК 60352 | |
| Испытания | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 | |
| МЭК 60352 |
| Номер артикула | 1586277 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | AF7ABJ |
| GTIN | 4046356410229 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 23,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 23,6 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b1f08ca5-21ba-4986-8c25-db79b7fb01da |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А