cULus Recognized
ID допуска: E468743| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 30 A | - 10 | ||
Контактная вставка, полюсов: 6+PE, размер: B16, контакты цепи питания: 6, контакты цепи управления: 0, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Зажимы Push-in, 400 В, 35 A, 1,5 мм2 ... 6 мм2, применение: Мощность
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 30 A | - 10 | ||