HC-D 7-I-CT-M - Контактная вставка
1584334

Контактная вставка, полюсов: 7+PE, размер: D7, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Обжимное соединение, 250 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2, только для пластиковых корпусов

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность применения в рельсовом транспорте, соответствие DIN EN 45545-2 с блоками требований R22, R23 и R24 в уровнях опасности HL1, HL2 и HL3.
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373