Модуль для контактов, вкл. 4 крепежных винта
UL одобрено
ID допуска: E468743Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 20 A | - 14 |
Контактная вставка, полюсов: 8+PE, размер: COM, контакты цепи питания: 8, контакты цепи управления: 0, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Зажимы Push-in, 320 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность
Модуль для контактов, вкл. 4 крепежных винта
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 20 A | - 14 |