HC-COM-17-EBUC - Контактная вставка
1408478

Контактная вставка, полюсов: 17+PE, размер: COM, контакты цепи питания: 0, контакты цепи управления: 17, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Обжимное соединение, 200 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность, только для пластиковых корпусов

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373