HC-A16-I-UT-M 17-32 - Контактная вставка
1585333

Контактная вставка, полюсов: 16+PE, размер: D25, Штифт, Винтовые зажимы, 250 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

C возможностью кодирования при помощи пластмассового кодирующего профиля (арт. № 1410916)
Для пробника диаметром 2 мм
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373