HC-A16-I-PT-M-32 - Контактная вставка
1585391

Контактная вставка, полюсов: 16+PE, размер: D25, Штифт, Зажимы Push-in, 250 В, 16 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простой способ монтажа без инструмента, в том числе во встроенном состоянии, благодаря технологии соединения push-in
Самый быстрый монтаж по сравнению с другими технологиями подключения
Быстрый и легкий способ кабельной разводки, особенно в ограниченных условиях
Возможность автоматизированной кабельной разводки при помощи роботов
Безопасная кабельная разводка и управление при помощи цветного контрастного исполнительного устройства
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373
Недорогой и быстрый способ кодирования при помощи пластиковых профилей