Контактная вставка
без защиты проводника, с уплотнительным винтом IP65
    
  
  HC-A04-I-UT-M
   - 
  Контактная вставка
    
      1585236
      
      
    
  
      Контактная вставка, полюсов: 4+PE, размер: D7, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Винтовые зажимы, 230 В/400 В, 10 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2
Подробная информация о продукте
CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 18 A | - 14 | ||
UL одобрено
ID допуска: E118976| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 24 A | |||
UL одобрено
ID допуска: E468743| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 24 A | |||
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373