Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

HC-M-06P-CT-M - Модуль для установки контактов
1414368

Модуль для установки контактов, полюсов: 6, контакты цепи питания: 6, контакты цепи управления: 0, Штифт, Обжимное соединение, 500 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 4 мм2, применение: Мощность

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия