Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

HC-Q02-I-AT-HV-F - Контактная вставка
1496730

Контактная вставка, полюсов: 2+PE, размер: D7, контакты цепи питания: 2, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, С осевыми винт. зажимами, 830 В, 40 A, 1,5 мм2 ... 10 мм2, применение: Мощность

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373