IB IL RS 232-PRO-PAC - Коммуникационный модуль
2878722

Inline, Коммуникационная клемма, интерфейс RS-232: 1, Передача данных в виде данных процесса, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Канал последовательного ввода и вывода в исполнении RS-232
Поддержка различных протоколов
Регулируемая скорость передачи данных до 38400 бит/с
Число битов данных, стоп-битов и битов четности регулируется
4 кбайта приемный и 1 кбайт передающий буфер
Настройка параметров и обмен данными через данные процесса