IB IL AI 2-HART-PAC - Аналоговый модуль
2862149

Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 2, 4 мА ... 20 мА, 0 мА ... 25 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, Функциональность HART, Протокол передачи данных HART, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Два входа дифференциальных сигналов для датчиков тока
Подключение датчиков с 2-проводной технологией (активные и пассивные датчики)
Диапазоны тока: 4 мА ... 20 мА, 0 мА ... 25 мА
Оба канала предварительно настроены на диапазон измерений 4 мА ... 20 мАи формат IB IL
Передача данных по протоколу HART с PCP
Отображение измеренных значений возможно в трех различных форматах
Разрешение в зависимости от формата изображения и диапазона измерений
Регистрация измерительных значений с разрешением 16 бит
Возможность установки точечных и многоточечных соединений
Возможность подключения ручного пульта управления
Возможность подключения до 5 оконечных устройств HART на каждый канал
Рабочие режимы: режим полинга и пакетный режим
Поддержка FDT/DTM с AutomationXplorer+ (с 2019 года больше не доступна)