IB IL 24 DO 4-2MBD-PAC - Цифровой модуль
2861988

Inline, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

4 цифрого выхода
2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
Полный ток клеммного модуля: 2 A
Выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
Индикаторы состояния и диагностики