Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для регистрации цифровых сигналов.
IB IL 24 DI 16-PAC
-
Цифровой модуль
2861250
Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
LR
ID допуска: LR23398855TABSH
ID допуска: 658aRINA
ID допуска: ELE121121XGABS
ID допуска: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID допуска: E140324BV
ID допуска: 20989_C1 BVcULus Listed
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
16 цифровых входов
2- и 3-проводная схема подключения датчиков
Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
Максимально допустимый ток нагрузки из клеммы: 4 A