Серия D21 подходит для различных областей применения благодаря различным конструкциям и вариантам исполнения, таким как навесные соединения и проходные детали. Штекерные соединители провод-плата доступны в двухрядном исполнении с 6-20 полюсами с шагом 2,50 мм.
Pазъем на плату, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 2, полюсов: 10, cемейство изделий: DD32H 2,2/..-V, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,8 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, штекерная система: CONNEXIS DD, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке