Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.
Силовой кабель, 6-контактный, ПВХ, оранжевый RAL 2003, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: M, к свободный конец, длина кабеля: 5 м, для переменного тока до 8 A/690 В