SAC-4P-M12MST/ 2,0-110 - Силовой кабель
1089953

Силовой кабель, 4-контактный, ПВХ, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: T, к свободный конец, длина кабеля: 2 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа