Кабели для фотогальваники

ФГ-кабели для кабельной разводки постоянного тока

Устойчивость к температурному воздействию и УФ-излучению: фотогальванические кабели серии SUNCLIX позволяют выполнить все требования солнечной отрасли. Выполняйте кабельную разводку фотогальванических модулей простым и надежным способом. Ассортимент охватывает кабели постоянного тока, товар на метры, а также инструмент и принадлежности для безопасной кабельной разводки фотогальванической установки. Используйте однополюсные фотогальванические кабели для сечений от 2,5, 4, 6 до 10 мм² длиной 100, 500 и 1 000 метров.

Go to Product Detail Page for item 1020776
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Штекерный соединитель
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Штекерный соединитель
1020776

Штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Пружинные контакты, мин. диаметр кабеля: 5 мм, макс. диаметр кабеля: 8 мм

Go to Product Detail Page for item 1034442
PV-FT-CF-C-2,5-130-BU-FE10 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
PV-FT-CF-C-2,5-130-BU-FE10 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1034442

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 1000 V DC, расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, длина кабеля: 115

Преимущества для Вас

  • Простое и быстрое соединение проводов на месте благодаря инновационной технологии быстрого соединения
  • Повышенная гибкость и экономия времени при помощи многочисленных технологий подключения и подготовленные решения при помощи штекерных соединителей SUNCLIX с обжимным соединением
  • Простая кабельная разводка за счет подготовки штекеров для ФГ-систем без использования специнструмента
  • Долговечное и надежное соединение благодаря протестированным TÜV и UL компонентам
  • Перспективная кабельная разводка фотогальванических установок благодаря комплексным решениям подсоединения

Решения в области кабельной разводки SUNCLIX для фотогальванических модулей

Электронный журнал
Обзор ассортимента для фотогальваники

Ищете инновационную и надежную технологию подключения для фотогальванических модулей, инверторов или всей фотогальванической системы? Тогда вы обратились по адресу!

Открыть электронный журнал
Ассортимент штекерных соединителей для ФГ-систем