Резьбовые элементы, Серия изделий: SUNCLIX, Упаковочная единица: 100 шт. (полиэтиленовый пакет)
ФГ-кабели для кабельной разводки постоянного тока
Устойчивость к температурному воздействию и УФ-излучению: фотогальванические кабели серии SUNCLIX позволяют выполнить все требования солнечной отрасли. Выполняйте кабельную разводку фотогальванических модулей простым и надежным способом. Ассортимент охватывает кабели постоянного тока, товар на метры, а также инструмент и принадлежности для безопасной кабельной разводки фотогальванической установки. Используйте однополюсные фотогальванические кабели для сечений от 2,5, 4, 6 до 10 мм² длиной 100, 500 и 1 000 метров.
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 1000 V DC, расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, длина кабеля: 115
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 1000 V DC, расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, длина кабеля: 130
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 6 мм2, расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Обжим, длина кабеля: 270
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 6 мм2, расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Обжим, длина кабеля: 160
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 6 мм2, расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Обжим, длина кабеля: 500
Обжимной контакт, серия: SUNCLIX, Штифт, катанные, расчетный ток: 40 A, сечение проводников: 6 мм2 ... 6 мм2, материал контакта: Cu
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 1000 V DC, расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, длина кабеля: 300
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 4 мм2, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Обжим, длина кабеля: 400000
Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 6 мм2, расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Обжим, длина кабеля: 350
Преимущества для Вас
- Простое и быстрое соединение проводов на месте благодаря инновационной технологии быстрого соединения
- Повышенная гибкость и экономия времени при помощи многочисленных технологий подключения и подготовленные решения при помощи штекерных соединителей SUNCLIX с обжимным соединением
- Простая кабельная разводка за счет подготовки штекеров для ФГ-систем без использования специнструмента
- Долговечное и надежное соединение благодаря протестированным TÜV и UL компонентам
- Перспективная кабельная разводка фотогальванических установок благодаря комплексным решениям подсоединения