Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), Ethernet, 4-контактный, PUR, цвет морской воды RAL 5021, Штырь, прямое, M12, D-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 1 м, 0,14 мм2, Ethernet, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Кабель передачи данных для всех распространенных типов сетей и полевых шин
Подготовленные кабели для передачи данных промышленного класса позволяют безопасно и надежно передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с для всех распространенных сетей и шинных систем. Реализуйте универсальные решения с широким выбором конструкций, кодирований и назначений выводов. В портфель входят изделия от M8, M12 и RJ45 до USB, HDMI и D-SUB, а также коаксиальных и оптоволоконных подключений и кабельных разводок для однопарного Ethernet.
Системный кабель шины, PROFIBUS, 2-контактный, PUR/ПВХ, синий, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: B, длина кабеля: 15 м
Патч-кабель, RJ45/IP20 прямое к RJ45/IP20 внизу, длина кабеля: 0,5 м, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, зеленый RAL 6018
Сетевой кабель, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5, кабельный отвод: прямое, Ethernet
Системный кабель шины, CANopen®, DeviceNet™, 5-контактный, PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001, экранирован., Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A и Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 10 м, все штекерные соединители без экрана, Экран подсоединен к выводу 1
Системный кабель шины, INTERBUS (16 Мбит/с), 5-контактный, PUR без галогенов, зеленый RAL 6017, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: B, к свободный конец, длина кабеля: 10 м
Патч-кабель, RJ45/IP20 прямое к RJ45/IP20 слева, длина кабеля: 1 м, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, зеленый RAL 6018
Сетевой кабель, Ethernet (100 Мбит/с), PROFINET (100 Мбит/с), EtherCAT® (100 Мбит/с), 4-контактный, ПВХ/ПВХ, зеленый RAL 6018, экранирован., Штекеры прямое M8, кодирование: A / IP67, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 2 м
Сетевой кабель, Ethernet (100 Мбит/с), PROFINET (100 Мбит/с), EtherCAT® (100 Мбит/с), 4-контактный, экранирован., Штекеры прямое RJ45 / IP20, к Гнездо прямое M8, кодирование: A / IP67, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)
Сетевой кабель, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, PUR без галогенов, зеленый RAL 6018, Штекеры прямое M12, кодирование: D / IP67, к Штекеры прямое M12, кодирование: D / IP67, длина кабеля: 2 м
Преимущества для Вас
- Большой спектр применения благодаря поддержке любых сетей и шинных систем
- Устойчивая коммуникация при высокоскоростной передаче данных до 40 Гбит/с
- Безопасные и надежные соединения экрана при помощи Advanced Shielding Technology, рассчитанные на кабельную разводку M8 и M12, в том числе в экстремальных условиях окружающей среды
- Высокая безопасность в промышленной среде при помощи прочных штекерных соединителей
Новые изделия
Цветные патч-кабели RJ45
Для применения в шкафу управления
Phoenix Contact дополняет свой ассортимент цветными патч-кабелями серии RJ45 BUILDING. Новые кабели восьми цветов – белого, оранжевого, желтого, красного, фиолетового, зеленого, синего и черного – предлагают Вам цветные альтернативы для приложений CAT6A.
Основные характеристики
- Цвета: белый, оранжевый, желтый, красный, фиолетовый, зеленый, синий и черный
- Скорость передачи данных до 10 Гбит/с (CAT6A)
- Варианты длины от 0,3 до 50 м
- Встроенная защита защелок
Преимущества для Вас
- Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях, например, в шкафах управления
- Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
- Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
- Перспективная технология передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с (CAT6A)
- Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Выберите конфигурацию индивидуального кабеля для передачи данных
Выберите конфигурацию кабелей для передачи данных на основе оптоволокна или меди быстрым и интуитивно понятным способом. Конфигуратор позволит выбрать необходимое решение за несколько шагов.
Оптоволоконные кабели для передачи данных поставляются длиной до 1 000 метров. Конец кабеля можно выбирать без разъема или со штекером или гнездом. Кроме того, можно выбирать тип подключения, степень защиты, число контактов и вид волокна.
Медные кабели для передачи данных поставляются с разными разъемами и длиной до 100 метров. Кроме того, можно выбирать типы кабеля, число контактов, категорию передачи и виды сигнала.
Решения в области кабельной разводки для передачи данных в рамках промышленного интернета вещей
Медный кабель для передачи данных
Использование медного кабеля на практике
Комплексные процессы автоматизации требуют передачи большого количества данных и постоянного увеличения скорости передачи. Воспользуйтесь преимуществами высокопроизводительных подготовленных кабелей. Мы предлагаем гибкие решения и кабельную разводку для автоматизированных сетей, рассчитанные как на небольшие скорости передачи данных, в том числе на большие расстояния, так и на высокоскоростную передачу до 10 Гбит/с.
-
Перспективная кабельная разводка для передачи данных до 10 Гбит/с
-
Концепции комплексного экранирования на 360° для гнезд, штекерных соединителей и патч-кабелей
-
Для любых распространенных сетей и шинных систем: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Прочные решения для промышленного использования от IP20 до IP69K
-
Возможность комбинирования со сборными в полевых условиях штекерными соединителями, оснащенными пружинными, прокалывающими или IDC соединениями
Больше информации о медных кабелях для передачи данных
Автоматизации процессов уделяется повышенное внимание во всех областях применения: в инфраструктуре, в зданиях или в промышленности. Постоянно в сеть интегрируется все больше устройств. Кабельная разводка становится все более сложной в виду увеличения объема передаваемых данных и скорости передачи. Медные кабели успешно используются в течение многих десятилетий.
Оптоволоконный кабель для передачи данных
Оптоволоконный кабель на практике
Высокая скорость передачи данных, низкий коэффициент затухания, нечувствительность к электромагнитным помехам: оптоволоконные кабели относятся к современным средствам передачи данных в промышленных установках и инфраструктурных системах. Независимо от типа интерфейса: на выбор предлагается огромный ассортимент подходящих типов волокна для любого приложения:
-
Решения на базе штекерных соединителей и патч-кабелей для IP20 и IP65/67
-
Разнообразные оптоволоконные штекерные соединители со стыковочной частью ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA или M12
-
Типы волокна POF, PCF и GOF (много- и одномодовый)
-
Варианты со шлифовкой PC и APC
-
Оптоволоконные штекерные соединители для передачи данных серии M17 MPO в режиме реального времени в интеллектуальных электросетях
-
POF (полимерное оптическое волокно) для передачи данных на малые расстояния до 75 м со скоростью до 100 Мбит/с
-
PCF (оптическое волокно с полимерным покрытием) для передачи данных на средние расстояния до 500 м со скоростью до 1 Гбит/с
-
Многомодовое GOF-волокно (стекловолокно) для передачи данных на большие расстояния до 550 м со скоростью до 10 Гбит/с
-
Одномодовое GOF-волокно для передачи данных на расстояния до 50 км со скоростью до 40 Гбит/с
Больше информации об оптоволоконной технологии
Оптическая технология на основе оптоволоконных кабелей обеспечивает передачу данных со скоростью до 40 Гбит/с на многие километры. Ознакомьтесь с характеристиками, преимуществами и возможностью использованию данной технологии.