Настраиваемый измерительный преобразователь температуры с развязкой по 3 цепям и штекерными разъемами. Устройство приспособлено для подключения термометров сопротивления и удаленных датчиков сопротивления по 2-, 3- и 4-проводной схеме. Показатели измерений преобразуются в линейный и свободно настраиваемый сигнал тока или напряжения. Устройство можно конфигурировать с помощью бесплатного программного обеспечения. Стандартные настройки можно также изменять при помощи DIP-переключателей, расположенных на устройстве (см. таблицу конфигураций). Измерительный преобразователь поддерживает функцию диагностики неисправностей и обмен данными NFC.
MINI MCR-2-RTD-UI
-
Измер. преобразователь с термометром сопротивления
2902049
Настраиваемый измерительный преобразователь температуры со штекерными разъемами для подключения 2-, 3- и 4-проводных термометров сопротивления и резистивных датчиков. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Temperature transmitter |
Серия изделий | MINI Analog Pro |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
Программное обеспечение | |
Приложение | |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Функциональность | |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
Программное обеспечение | |
Приложение |
гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах |
Ступенчатая характеристика (0-99%) | 200 мс (2-проводник) |
500 мс (3-проводной) | |
500 мс (4-проводникх) | |
Температурный коэффициент, максимальный | 0,01 %/K |
Ошибка передачи, датчик сопротивления | 2 Ом |
Ошибка передачи, термометр сопротивления | 0,1 % * 350 K / заданный измерительный диапазон; 0,1 % > 350 K (Pt / Ni) |
0,3 % * 200 K / заданный измерительный диапазон; 0,3 % > 200 K (Cu) | |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Испытательное напряжение | 3 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Усиленная изоляция согласно МЭК/EN 61010-1 |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 9,6 В DC ... 30 В DC (Для шунтирования питания может использоваться устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715) |
Потребляемый ток, типовой | 32 мА (24 В DC) |
63 мА (12 B DC) | |
Потребляемая мощность | ≤ 850 мВт (при IOUT = 20 мА, 9,6 В DC, 600 Ω нагрузка) |
Сигнал | |
Количество входов | 1 |
Измерение | |
Количество входов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Применяемые типы датчиков (RTD) | Платиновый, никелевый, медный датчики |
Диапазон измерения температуры | -200 °C ... 850 °C (Диапазон зависит от типа датчика и плавно регулируется с помощью ПО или ступенчато с помощью DIP-переключателей в интервале от -150 °C до 850 °C) |
Измерительный диапазон температуры | ≥ 20 К |
Ток питания датчика | около 200 мкA |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | ≤ 25 Ом (на кабель, RTD в 3- или 4-проводной схеме подключения) |
≤ 50 Ом (регулируемое, RTD в 2-проводной схеме подключения) | |
Диапазон сопротивлений, линейн. | 0 Ом ... 4000 Ом (Мин. измерительный диапазон: 10 % от выбранного измерительного диапазона) |
Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
Сигнал: Напряжение/ток | |
Количество выходов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) |
1 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) | |
0 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) | |
10 В ... 0 В (настраивается DIP-переключателем) | |
0 В ... 10,5 В (настраивается с помощью ПО) | |
Выходной сигнал напряжения, максимальный | около 12,3 В |
Напряжение без нагрузки | < 17,5 В |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) |
4 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
20 мА ... 0 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
20 мА ... 4 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
0 мА ... 21 мА (настраивается с помощью ПО) | |
Выходной сигнал тока, максимальный | 24,6 мА |
Ток короткого замыкания | < 31,5 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | ≥ 10 кΩ |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 600 Ом (при 20 мА) |
Пульсации | < 10 мВeff |
< 10 мВeff (при 600 Ом) | |
Разрешение, выходы (напряжение) | 1 мВ |
Разрешение, выходы (ток) | 2 мкA |
Обработка ошибки датчика | конфигурируемый |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником) |
0,14 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (гибкий) |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Данные: IFS-интерфейс | |
Тип подключения | Микро-USB тип B |
Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 109,81 мм |
Глубина | 119,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Материал корпуса | PBT |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | BVS 20 ATEX E 024 X |
IECEx | |
Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | IECEx BVS 20.0017X |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV GL TAA00002UA |
EAC Ex | |
Маркировка | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Примечания | Должны быть предприняты меры по защите от электростатических разрядов. |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 0,06 % |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 0,1 % |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Влияние помех по цепи питания | |
Наименование | Помехи по цепи питания |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 0,07 % |
гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | Для подключения напряжения питания может использоваться шинный соединитель для установки на монтажную рейку, закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715. |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2902049 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK1125 |
GTIN | 4046356649759 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 123,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 110 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 8ce962e6-a162-40f6-a68f-6e9a910aeaea |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Держатель модуля 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Держатель модуля 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Системный адаптер 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Коммуникационный модуль 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Коммуникационный модуль 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Коммуникационный модуль 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Коммуникационный модуль 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Адаптер для программирования 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Адаптер 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Адаптер для программирования 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Комплект штекеров 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Комплект штекеров 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Маркеры для концевых фиксаторов 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Маркеры для концевых фиксаторов 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Клеммный модуль питания 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Клеммный модуль питания 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Модуль контроля 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Модуль контроля 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А