Источник питания со степенью защиты IP67

Источники питания со степенью защиты IP67

Прочные источники питания со степенью защиты IP67 идеально подходят для децентрализованных систем электроснабжения в полевых условиях. Устойчивый к атмосферным воздействиям алюминиевый корпус защищает устройства от попадания пыли и воды. Таким образом, данные импульсные источники питания IP67 гарантируют высокую степень готовности оборудования даже в неблагоприятных условиях окружающей среды. Различные разъемы устройств обеспечивают гибкость в процессе монтажа.

Дополнительная информация

Новые изделия

Источник питания TRIO IP67

Источник питания со степенью защиты IP67

Прочность для электропитания в полевых условиях

Источники питания TRIO POWER IP67 водо- и пыленепроницаемы. Они разработаны специально для приложений вне шкафа управления. Данное устройство оснащено подключением устройств INC и тем самым повышает гибкость при монтаже.

Основные характеристики

  • Степень защиты IP67
  • Высокая ударо- и вибростойкость и электрическая прочность
  • КПД: >92 %
  • Расширенный диапазон температуры: от -25 до +70 °C
  • Тип подключения: INC

Преимущества

  • Прямой монтаж на потребителе в поле экономит длину провода и освобождает место в шкафу управления
  • Прочный корпус из алюминиевого сплава обеспечивает высокую степень готовности оборудования вопреки экстремальным окружающим условиям (температуре, пыли и воде)
  • Улучшенные возможности диагностики в полевых условиях благодаря светодиодам DC OK и AC OK
  • NEC класс 2 (POUT <100 Вт)

Преимущества для Вас

  • В результате прямого монтажа на полевом потребителе экономится длина провода и освобождается место в шкафу управления
  • Высокая степень готовности оборудования в экстремальных условиях окружающей среды (температура, пыль и вода) благодаря прочному алюминиевому корпусу
  • Высокая ударо- и вибростойкость и электрическая прочность
  • Улучшенные возможности диагностики в полевых условиях благодаря светодиодам DC OK и AC OK
  • NEC класса2 (POUT <100 Вт)

Источники питания TRIO POWER со степенью защиты IP67 Для прямой установки на потребителе в поле

Источник питания TRIO POWER со степенью защиты IP67
Кабельная разводка M12 Power для источников питания IP67
TRIO IP67 с системой кабельной разводки M12 Power
Источник питания TRIO POWER со степенью защиты IP67

Источники питания TRIO POWER со степенью защиты IP67 имеют оптимальные параметры для полевой установки прямо на потребителе. Благодаря корпусу из литого алюминия с погодостойким дизайном устройство обеспечивает высокую степень готовности оборудования даже в неблагоприятных условиях окружающей среды. Полевая установка источника питания TRIO POWER со степенью защиты IP67 экономит длину провода и освобождает место в шкафу управления.

Кабельная разводка M12 Power для источников питания IP67

Для гибкой установки поставляются источники питания IP67 с различными разъемами для подключения устройств:

7/8 дюймов

  • 1 AC / 24 В / 3,75 A (NEC класса 2)
  • 10 A

M12-L Power

  • 1 AC / 24 В / 10 A
  • 3,75 A (NEC класса 2)

M12-A

  • 1 AC / 24 В / 3,75 A (NEC класса 2)

IPD

  • 1 AC / 24 В / 10 A
  • 3,75 A (NEC класса 2)

M17

  • 3 AC / 24 В / 20 A

К кабельной разводке M12-Power
TRIO IP67 с системой кабельной разводки M12 Power

Используйте комбинацию источника питания TRIO POWER-IP67 и других продуктов IP67 Phoenix Contact:

  • Штекерные соединители и кабели для подключения устройств и полевой кабельной разводки
  • Управляемые коммутаторы IP67
  • Системы ввода-вывода со степенью защиты IP67

Продукты
3D-ВИД ИЗДЕЛИЯ
Увидеть все подробности в 3D
Посмотрите на источник питания TRIO POWER со степенью защиты IP67 с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его со всех углов.
К 3D-виду изделия
Источник питания TRIO POWER IP67

Видеоролик об изделии

Анимационное изображение: источник питания TRIO IP67
Источник питания TRIO IP67 MovingImage