TRIO-PS67/1AC/24DC/3.75/M12-A - Источники питания
1376306

Импульсный источник питания TRIO POWER, Круглый разъем М12, Настенный монтаж, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 3,75 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прямой монтаж на потребителе в поле экономит длину провода и освобождает место в электрошкафу
Высокая степень готовности оборудования в экстремальных условиях окружающей среды (температура, пыль и вода) благодаря прочному алюминиевому корпусу
Высокая ударо- и вибростойкость и электрическая прочность
Улучшенные возможности диагностики в полевых условиях благодаря светодиодам DC OK и AC OK
NEC класса 2 (POUT <100 Вт)