Измерительные преобразователи температуры с питанием от контура для RTD, TC, датчиков сопротивления и напряжения

Полевые устройства и измерительные преобразователи температуры с питанием от контура

Преобразователи температуры Field Analog с питанием от контура позволяют прямо в поле регистрировать и преобразовывать в стандартный сигнал сигналы датчиков температуры, термометров сопротивления, термоэлементов, датчиков сопротивления и напряжения. Поддержка протокола HART дает возможность передавать в цифровом формате данные процессов или удаленно настраивать параметры преобразователей. Наши преобразователи температуры доступны в вариантах для монтажной рейки или в виде головного измерительного трансформатора.

Go to Product Detail Page for item 1145210
FA MCR-HT-1TS-I-OLP - Измерительный преобразователь
FA MCR-HT-1TS-I-OLP - Измерительный преобразователь
1145210

Головной передатчик с питанием от выходного контура для передачи сигналов датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, Стандартная конфигурация, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 1145207
MACX MCR-EX-1TS-I-OLP-SP - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-EX-1TS-I-OLP-SP - Измерительный преобразователь температуры
1145207

Ex i-Преобразователь температуры с питанием от выходного контура для передачи сигналов датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, Разделительные усилители Ex-i, Стандартная конфигурация, Зажимы Push-in

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1012249
MACX MCR-TS-I-OLP-C - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-TS-I-OLP-C - Измерительный преобразователь температуры
1012249

Преобразователь температуры с питанием от выходного контура для передачи до 2 сигналов от датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, Разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL, Конфигурация заказа, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 2908662
MACX MCR-TS-I-OLP - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-TS-I-OLP - Измерительный преобразователь температуры
2908662

Преобразователь температуры с питанием от выходного контура для передачи до 2 сигналов от датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, Разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL, Стандартная конфигурация, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 1145196
MACX MCR-1TS-I-OLP-SP - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-1TS-I-OLP-SP - Измерительный преобразователь температуры
1145196

Преобразователь температуры с питанием от выходного контура для передачи сигналов датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, разделительный усилитель, Стандартная конфигурация, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 2908661
MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - Измерительный преобразователь температуры
2908661

Ex i-Преобразователь температуры с питанием от выходного контура для передачи до 2 сигналов от датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, Взрывобезопасные разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL, Стандартная конфигурация, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 1105515
FA MCR-HT-TS-I-OLP - Измерительный преобразователь
FA MCR-HT-TS-I-OLP - Измерительный преобразователь
1105515

Головной передатчик с питанием от выходного контура для передачи до 2 сигналов от датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, Стандартная конфигурация, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 1105681
FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP - Измерительный преобразователь
FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP - Измерительный преобразователь
1105681

Ex i-Головной передатчик с питанием от выходного контура для передачи до 2 сигналов от датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, Стандартная конфигурация, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 1145365
MACX MCR-EX-1TS-I-OLP - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-EX-1TS-I-OLP - Измерительный преобразователь температуры
1145365

Ex i-Преобразователь температуры с питанием от выходного контура для передачи сигналов датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, Разделительные усилители Ex-i, Стандартная конфигурация, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 2908664
MACX MCR-TS-I-OLP-SP - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-TS-I-OLP-SP - Измерительный преобразователь температуры
2908664

Преобразователь температуры с питанием от выходного контура для передачи до 2 сигналов от датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, Разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL, Стандартная конфигурация, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Зажимы Push-in

Преимущества для Вас

  • Замер температуры напрямую в поле без отдельного источника питания, благодаря питанию от измерительного контура
  • Передача и отображение данных процесса цифровым способом и настройка параметров издалека благодаря встроенной коммуникации HART®
  • Использование по всему миру благодаря международным допускам
  • Также для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах: исполнения с допуском ATEX/IECEx, CSA и FM

Подробно о преимуществах для Вас

Преобразователь температуры для монтажной рейки и головной измерительный трансформатор температуры с питанием от измерительной цепи
Преобразователи температуры доступны для монтажной рейки и головные измерительные трансформаторы температуры
Преобразователь температуры для монтажной рейки и головной измерительный трансформатор температуры с двойным входом для датчиков
Преобразователь температуры для монтажной рейки и головной измерительный трансформатор температуры с питанием от измерительной цепи

Все аналоговые полевые преобразователи температуры являются двухпроводными датчиками. Вам не нужен отдельный источник питания, так как напряжение на изделия подается напрямую через измерительную линию от 4 до 20 мА. Это позволяет сэкономить дополнительные усилия по подключению.

Преобразователи температуры доступны для монтажной рейки и головные измерительные трансформаторы температуры

Удобная настройка преобразователей температуры и головных датчиков серии изделий Field Analog осуществляется посредством связи HART®. Кроме того, у Вас есть возможность получать расширенные данные процесса и обширные функции диагностики от устройства через HART®.

Преобразователь температуры для монтажной рейки и головной измерительный трансформатор температуры с двойным входом для датчиков

В зависимости от типа устройства, некоторые полевые аналоговые датчики температуры имеют вход для двух датчиков. Это позволяет отображать математические функции, например, измерение разницы. Также можно контролировать процесс с помощью двух различных температурных датчиков и переключаться из определенного диапазона температуры.

Простое обнаружение отклонений температуры

Обнаружение отклонений температуры через двойной вход датчика

С помощью преобразователей температуры FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP и MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C) Вы можете легко обнаружить отклонения температуры в процессе. Для этого используйте вход двойного датчика на устройствах и подключите два датчика: Используйте, например, два двухпроводных датчика Pt 100 или один четырехпроводной датчик Pt 100 и один датчик TC. Параметризация датчика температуры для регистрации разности температур удобна и проста с помощью контейнера FDT и подходящего DTM. При отклонении температуры в точке измерения генерируется сигнал HART®, который сообщает об отклонении контроллеру.

Обратите внимание, что для применения в условиях SIL 3 необходимо использовать два преобразователя температуры.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»