Все аналоговые полевые преобразователи температуры являются двухпроводными датчиками. Вам не нужен отдельный источник питания, так как напряжение на изделия подается напрямую через измерительную линию от 4 до 20 мА. Это позволяет сэкономить дополнительные усилия по подключению.
Ex i-Преобразователь температуры с питанием от выходного контура для передачи до 2 сигналов от датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, Взрывобезопасные разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL, Стандартная конфигурация, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Винтовые зажимы