MACX MCR-1TS-I-OLP
-
Измерительный преобразователь температуры
1145192
Преобразователь температуры с питанием от выходного контура для передачи сигналов датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, разделительный усилитель, Стандартная конфигурация, Винтовые зажимы
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Temperature transmitter |
Серия изделий | MACX Analog |
Количество каналов | 1 |
Конфигурирование | Программное обеспечение |
HART | |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Функциональность | |
Конфигурирование | Программное обеспечение |
HART |
Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
Ступенчатая характеристика (0-99%) | 1 c (TC) |
1 c (RTD) | |
Гальваническая развязка Вход / выход | |
Испытательное напряжение | 2 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | общее питание, внешнее питание не требуется |
11 В DC ... 36 В DC (Стандартный) |
Сигнал | |
Входной сигнал | Температура |
Измерение | |
Количество входов | 1 |
Диапазон входных напряжений | -20 мВ ... 100 мВ (Минимальный измерительный диапазон: 5 мВ) |
Применяемые типы датчиков (RTD) | Платиновый, никелевый, медный датчики: 2-, 3-, 4-проводн. |
Применяемые типы датчиков (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Диапазон измерения температуры | -250 °C ... 2500 °C (Диапазон в зависимости от типа датчика) |
Измерительный диапазон температуры | ≥ 10 К (RTD) |
≥ 50 К (TC) | |
Диапазон сопротивлений, линейн. | 10 Ом ... 2000 Ом (Мин. измерительный диапазон: 10 Ω) |
Сигнал: Ток | |
Выходной сигнал, ток | 4 мА ... 20 мА |
20 мА ... 4 мА | |
Выходной сигнал тока, максимальный | 23 мА |
Нагрузка | (UL - 11 В) / 0,023 A |
Кодирование HART | FSK ± 0,5 мA |
Версия HART | 7 |
Скорость передачи данных | 1200 Baud |
Фильтр частоты сети | 50/60 Hz |
Коммуникационное сопротивление | ≥ 250 Ом |
Задержка включения | 7 c (HART) |
7 c (Измеренное значение) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Контрольное гнездо | |
Диаметр, макс. | 2 мм |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Обмен данными (байпас) | |
Поддерживаемые протоколы | HART |
Индикатор состояния | СИД (красный) |
Чертеж |
|
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 112,5 мм |
Глубина | 113,7 мм |
Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -50 °C ... 100 °C |
Высота | ≤ 4000 м (через NN) |
Климатический класс | B2 |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T6 |
Сертификат | PxCIF20ATEX1145192U |
CSA | |
Маркировка | Ex ec IIC T6...T4 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 1145192 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK1143 |
GTIN | 4063151135607 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 159,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 150 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
MCR-PAC-T-USB - Адаптер для программирования 2309000
-
GW HART USB MODEM - Кабельный адаптер 1003824
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Принадлежности 1831016
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А