cUL Recognized
ID допуска: E118976| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 В | 9 A | - 16 | ||
UL одобрено
ID допуска: E118976| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 В | 10 A | - 16 | ||
Соединитель HEAVYCON для защиты от ЭМВ, штыревое исполнение, 4-контактный, для подсоединения экранированных проводников с наружным диаметром 3 ... 9,5 мм. Для применения в пластмассовом модуле HC-M-02-EMC-M
| Общая информация | Потенциал корпуса штекерного соединителя, защищенного от электромагнитного излучения, развязан с потенциалом корпуса силового (Schweren) штекерного соединителя |
| Общая информация | для демонтажа обжимаемых контактов CK 1,6...ED... (не входит в комплект поставки) |
| Общая информация | Хомуты для клемм диапазона 3 мм - 6 мм и 6 мм - 9,5 мм |
| Серия | HC-M-EMV |
| Применение | Данные/сигнал |
| Полюсов | 4 |
| Вид при установке | 4 |
| Нумерация контактов | 1 - 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Количество, силовые контакты | 0 |
| Количество, контакты цепи управления | 4 |
| Тип контакта | с разворотом |
| катанные | |
| Экранирован. | есть |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное напряжение (III/3) | 48 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
| Расчетный ток | 10 A |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5e |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Обжимное соединение |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение AWG | 26 ... 14 |
| Длина зачищенной части одной жилы | 8 мм (6 мм при 2,5 мм²) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 18 мм |
| Высота | 15,5 мм |
| Длина | 46 мм |
| Механические параметры | |
| Диаметр контакта | 1,6 мм |
| Материал | Цинковый сплав |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | серебро (или золото) |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Наружный диаметр кабеля | 3 мм ... 9,5 мм |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,4 мм |
| Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 8 мм (6 мм при 2,5 мм²) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Указания по монтажу | Высота корпуса ≥ 72 мм. Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания. |
| Для использования в пластмассовом модуле HC-M-EMV-MOD-ST, используемые обжимные контакты CK1,6-ED-... |
| Номер артикула | 1636088 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7ACB |
| GTIN | 4017918962920 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 32,808 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 27,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 В | 9 A | - 16 | ||
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 В | 10 A | - 16 | ||