Реализованные проекты для производителей приборов Устойчивое соединение: таким образом мы способствуем вашим успехам в области приборостроения
Миниатюризация, простота управления и универсальность использования штекерных разъемов и клемм для печатных плат: производители приборов играют ключевую роль в промышленных и инфраструктурных решениях больше чем когда-либо. Мы предлагаем индивидуальные услуги на основе накопленных практических знаний и широкого ассортимента продукции.
Посмотрите, как наши клиенты пользуются преимуществами технологии подключения устройств Phoenix Contact.
Прямые штекерные соединители SKEDD для автоматического управления воротами
Прямое подсоединение автоматических контроллеров: компания ASO GmbH использует прямые штекерные соединители SKEDD для автоматического управления воротами Drico 2.0. Штекерные соединители Phoenix Contact позволяют устанавливать дополнительные разъемы по мере необходимости.
Надежные решения для подключения современных систем светодиодного освещения
Светодиодная технология для наружного применения: компания WE-EF Leuchten GmbH использует технологию подключения Phoenix Contact для источников света на улицах и в зданиях. Благодаря светодиодным решениям Phoenix Contact наружные светильники отличаются удобством и долгим сроком службы.
Компактные сервоприводы с технологией подключения M8 и M12
Круглые штекерные соединители для Индустрии 4.0: компания Jenaer Antriebstechnik GmbH использует умную технологию подключения Phoenix Contact M8 и M12 в модульных компактных сервоприводах. Таким образом их клиенты повышают производительность и экономичность своих установок.
От корпуса для электроники до модуля шкафа управления
Точные корпуса для производства комплектного оборудования: компактные модули нижнего полевого уровня, рассчитанные на большое количество точек подключения. Поэтому компания Pepperl+Fuchs совместно с Phoenix Contact разработали модуль шкафа управления KE5 — на основе корпуса для электроники ME-IO.
Модульная концепция корпуса с шинным соединителем для установки на монтажную рейку
Функциональная оболочка для устройства регистрации температуры и энергии: для энергетического контроллера компания Scheidl GmbH использует корпус для электроники BC Phoenix Contact. Основой концепции устройства стал 16-контактный шинный соединитель для установки на монтажную рейку.
Концепция универсальных корпусов для шлюзов IoT
Адаптируемый корпус для систем на базе IoT: компания MyOmega Systems GmbH находилась в поиске гибкой концепции корпусов с высокой степенью модульности компонентов — и нашла ее у Phoenix Contact. В качестве защитной оболочки для шлюза IoT «d3» был выбран корпус для электроники UCS.
Корпуса для электроники для автоматизации зданий
Корпус для фронтального подключения для умных зданий: компания Neuberger Gebäudeautomation GmbH использует корпуса для электроники ME-IO для своих систем автоматизации помещений Open.Room. При участии Phoenix Contact компания Neuberger адаптировала корпус к специальным требованиям.
Прочная кабельная разводка для высокоскоростных соединений RJ45
Компания VDS Verkehrstechnik GmbH выбирает промышленные соединители RJ45 Phoenix Contact, рассчитанные на передачу данных даже в самых неблагоприятных погодных условиях, чтобы гарантировать исправное функционирование устройств измерения скорости. Различное направление кабельного отвода позволяет собираемым в полевых условиях штекерным соединителям предложить высокую гибкость в процессе кабельной разводки на местах.