Корпуса для электроники с фронтальным разъемом и зажимом Push-in для автоматизации зданий Компания Neuberger Gebäudeautomation GmbH использует корпуса для электроники ME-IO.

Корпуса для электроники серии ME-IO для контроллеров и модулей ввода-вывода

Профиль клиента Neuberger Gebäudeautomation GmbH

Компания Neuberger Gebäudeautomation GmbH из Ротенбурга является ведущим поставщиком систем для автоматизации зданий. Компания разрабатывает решения для автоматизации помещений - для офисных зданий, гостиниц, клиник и школ. Их отраслевые решения по корпусам предъявляют высокие требования к разработке электроники и самим корпусам для электроники. Комфорт пользователя — не единственная цель, с которой обеспечивается индивидуальное управление температурой, освещением и затенением. Все большее значение приобретает также энергоэффективность, повышение комфорта и оптимизация затрат.

Индивидуальные электронные узлы с корпусами серии ME-IO

Контроллеры и устройства ввода-вывода облегчают процесс компоновки благодаря модульной конструкции системы корпусов ME-IO

Требование

В 2015 году компания Neuberger приступила к разработке новой системы автоматизации помещений и искала для этого подходящую систему корпусов. Основным требованием была возможность подключения многочисленных кабелей с помощью фронтального разъема, используя уже широко распространенную технологию соединения Push-in. Дополнительными требованиями к системе корпусов являлись высокая модульность вариантов корпусов и шинный соединитель для установки на монтажную рейку.

Так удачно совпало, что компания Phoenix Contact, как ведущий поставщик пустых корпусов для электроники, как раз представила новую серию изделий с технологией фронтального подключения: ME-IO. В поисках подходящей системы корпусов разработчики из Neuberger обратились к Phoenix Contact. При этом уже точно определенные компанией Neuberger требования были согласованы с функциями системы корпусов ME-IO.

Когда выяснилось, что большая часть характеристик соответствует требованиям, было принято решение о тесном сотрудничестве. Вместе с компанией Neuberger в качестве ведущего заказчика и в соответствии с описанными требованиями новой системы автоматизации помещений Open.Room, корпус для фронтальной технологии подключения был последовательно адаптирован в соответствии с требованиями совместного проекта.

Корпуса для электроники серии ME-IO: индивидуальная группировка фронтальных соединений

Технология фронтального подключения Push-in и компактная конструкция позволяют собирать устройства с количеством выводов до 54 на ширине 18,8 мм

Решение

Одной из особенностей системы корпусов ME-IO является технология фронтального подключения, основанная на зажиме Push-in. Благодаря вставному пружинному зажиму Push-in монтаж выполняется очень просто и без инструмента — существенное преимущество по сравнению с обычным винтовым или пружинным зажимом. При использовании зажима Push-in специальная контактная пружина обеспечивает высокие усилия контактирования и извлечения проводника и долговечный и вибростойкий контакт. Фронтальная технология подключения обеспечивает модулям Open.Room простой доступ.

Кодируемые штекерные соединители для печатных плат можно легко разблокировать с помощью испытанной технологии Lock & Release. Для этого вставные соединительные колодки снимаются с разъема на плате нажатием одного рычага и поднимаются; таким образом, их можно легко извлечь из места установки в обесточенном состоянии. Это обеспечивает возможность безошибочной замены устройства.

Для выбора и комбинирования технологии подключения имеется пять типов фронтальных соединительных штекеров, которые можно совмещать друг с другом по мере необходимости. Таким образом, 4-полюсные и 6-полюсные соединительные колодки могут располагаться в смешанном порядке. Клеммы для более высоких напряжений могут быть отделены от соединительных колодок с более низкими диапазонами напряжений. Соединительные блоки, а также элементы управления для зажима push-in поставляются в различных цветовых исполнениях и могут быть расположены в соответствии с требованиями заказчика. При использовании 6-полюсных соединительных элементов в Вашем распоряжении имеется до 54 соединений.

Не только благодаря модульной конструкции система корпусов ME-IO предлагает многочисленные возможности применения. После конфигурирования корпусных модулей в соответствии с требованиями изготовителя устройства, связь между несколькими модулями может быть удобно реализована через шинный соединитель для установки на монтажную рейку. Шинный соединитель для установки на монтажную рейку вставляется в стандартную DIN-рейку. Отдельные модули ввода-вывода системы корпусов ME-IO могут затем без изменений навешиваться на монтажную рейку с зафиксированными шинными соединителями, после чего они сразу же надежно соединены друг с другом.

Корпуса для электроники ME-IO

Продукция Многофункциональные корпуса для электроники ME-IO

Корпуса для электроники серии ME-IO идеально подходят для систем с ограниченным пространством для установки и высокими требованиями к функциональности. Модули с индивидуально подобранными характеристиками, такие как контроллеры и модули ввода-вывода, благодаря своей модульной конструкции предельно облегчают процесс компоновки.

Бесплатный образец
Протестируйте многофункциональные корпуса серии ME-IO

Вы хотите протестировать корпуса для электроники серии ME-IO с модульной технологией фронтального подключения? Тогда закажите персональный комплект образцов. Мы предоставляем компетентные консультации по выбору и интеграции корпусов в соответствии с желаемым применением. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Корпуса для электроники серии ME-IO
Интеллектуальный контроллер от компании Neuberger

Контроллер Open.Room снижает затраты и повышает уровень комфорта

Заключение

Для управления комплексными сооружениями и их регулирования требуется гибкая, перспективная и интеллектуальная система автоматизации помещений. В поисках подходящего корпуса компания Neuberger остановила свой выбор на системе ME-IO компании Phoenix Contact.

Вместе с компанией Neuberger в качестве ведущего заказчика компания Phoenix Contact адаптировала модульный корпус для электроники серии ME-IO ко всем требованиям в рамках совместного проекта. Компания Neuberger использует корпус для фронтального подключения с технологией Push-in для своей очень гибкой системы автоматизации зданий Open.Room.

С ее помощью Open.Room выполняет все функции автоматизации помещений: от освещения, затенения, присутствия и мультимедийной техники до управления микроклиматом помещения. Расположение и количество модулей в корпусе ME-IO гибкие — все модули Open.Room могут комбинироваться между собой. Благодаря технологии соединения Push-in кабельная разводка выполняется быстро и легко, без использования инструментов. Благодаря интуитивно понятной системе блокировки при необходимости модули можно быстро заменить во время работы.