Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Данные изображений в промышленных приложениях Оптические датчики - это «глаза» системы в промышленных приложениях. Однако, как и в случае с человеком, высокопроизводительная периферийная система должна обеспечивать надежную, безошибочную и требуемую производительность обработки изображений в промышленных приложениях.

Камера со штекерными соединителями для передачи данных

Требование


Работница у станка

Обеспечение надежности передачи данных

В современных производственных процессах и связанном с ними управлении качеством электроника для мониторинга и оценки производит огромное количество данных. Передача, сбор и обработка этой массы данных должны быть безопасными. Это касается и сложных условий эксплуатации, таких как постоянное механическое напряжение, вызванное ударами или вибрациями.

Тенденция к миниатюризации, когда все более компактные системы занимают все меньше места, ставит дополнительные задачи перед разработчиками устройств для систем технического зрения. Импульсы электромагнитных помех могут влиять на функциональность отдельных компонентов. Сокращение структур в области системной архитектуры также ставит под угрозу стабильную целостность системы. Все более тесные и все более мощные компоненты несут с собой и тепловую проблему. Это может не только повлиять на работу датчика, но и усложнить процесс допуска устройства.

Решение


Камера с разъемами M12 и штекерными соединителями плата-плата

Штекерный соединитель для передачи данных для надежной обработки изображений

Активные решения этих надвигающихся проблем включают миниатюрные интерфейсы и интегрированные в устройства технологии подключения, которые обеспечивают надежное экранирование и передачу данных. Оптимизированное расположение компонентов на печатной плате в соответствии с электромагнитными и тепловыми аспектами также обеспечивает безопасность при разработке устройств. Моделирование тепловыделения, целостности сигнала и импеданса помогает здесь, особенно если используются нестандартные компоненты.

Благодаря своей приверженности качеству и инновациям компания Phoenix Contact является компетентным партнером в обеспечении надежной передачи данных с помощью таких компонентов, как штекерные соединители для однопарного Ethernet (SPE), штекерные соединители RJ45 INDUSTRIAL и система соединений для экранированных и неэкранированных штекерных соединителей плата-плата из программы FINEPITCH.

Преимущества для Вас

  • Профессиональная помощь при выборе подходящего решения для интерфейса устройства
  • Великолепное качество для надежной и продолжительной коммуникации устройств
  • Поддержка в процессе разработки с помощью файлов загрузки CAx, индивидуального моделирования и услуг по образцам
  • Постоянное дальнейшее развитие портфеля и таких трендовых технологий, как однопарный Ethernet

Промышленная обработка изображений - это постоянно растущие объемы данных и скорости их передачи. Технология подключения также должна соответствовать этому требованию.

Биргер Ратке, Руководитель отдела развития бизнеса в области технологий соединения печатных плат и технологий подключения устройств
Биргер Ратке
БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
Закажите персональный пакет образцов

Протестируйте наши штекерные соединители для передачи данных для промышленной обработки изображений на практике. Для этого составьте Вашу персональную упаковку образцов из различных образцов.

Заказать образцы сейчас
Камера со штекерными соединителями для передачи данных

Заключение


Сотрудники в ситуации консультирования

Мы поддерживаем Вас изделиями и услугами

Для разработчиков современных систем технического зрения при создании изделия важны различные факторы, чтобы сделать надежные и мощные системы, готовые к выходу на рынок в условиях высокой скорости передачи данных и миниатюризации. Фактор стоимости также играет здесь решающую роль.

Компания Phoenix Contact является надежным партнером, предлагающим изделия и услуги. Помимо проверенных штекерных соединителей для передачи данных или инновационных решений, например, для SPE, Phoenix Contact предлагает моделирование, которое помогает реализовать стабильную связь между устройствами и надежные системы с минимальными затратами. В результате получается высокопроизводительная периферия для надежной промышленной обработки изображений.