Отвод воды из туннелей Воспользуйтесь нашими решениями в области мониторинга и управления насосными станциями, чтобы реализовать энергоэффективный и долгосрочный режим работы оборудования.

Отвод воды из туннелей

Требование


Блокировка туннеля

Наводнения и загрязненные сточные воды

Экстремальные погодные явления, а также близость к уровню грунтовых вод требуют оборудования туннелей сложными дренажными системами. Кроме предотвращения затопления необходимо также обеспечить безопасность отвода из туннеля легковоспламеняющихся жидкостей, например топлива, или загрязненной воды для тушения. Для защиты пользователей туннеля и различных установок требуется постоянный контроль готовности насосов.

Решение


Насосная станция для отвода воды в туннеле

Интеллектуальная автоматизация насосов

Насосные станции для отвода воды препятствуют затоплению туннеля в дождливую погоду и в аварийных ситуациях обеспечивают отвод загрязненной воды, использованной для тушения пожара. Для этого поступающая вода сначала собирается в туннеле, а затем перекачивается в канализацию. Для перемещения водных масс требуются насосы с высокой степенью готовности.

Помимо резервных сетевых и управляющих инфраструктур, Phoenix Contact предлагает решения для мониторинга производительности и надежного регулирования дренажных насосов даже в случае сбоя связи.

В зависимости от изменения уровня воды SPS управляет насосами в соответствии с количеством рабочих часов или пусков электродвигателя. Система гарантирует надежность и энергоэффективный режим работы оборудования в туннеле благодаря наличию функций подробной диагностики, контроля и протоколирования данных. О любом отклонении поступает информация в систему управления для проведения профилактического обслуживания.

Химическая пленка на полу

Защита от опасных химических веществ

При обычном транспортном движении, авариях или пожарах в дренажную систему могут попадать токсичные или взрывоопасные жидкости. Поэтому перед попаданием в насосную станцию вода проверяется на наличие опасных химических веществ, например, топлива или загрязнения после тушения пожара. В случае опасности предпринимаются защитные меры или насосная система полностью отключается.

Сенсорная панель для профилактического обслуживания насосов в туннеле

Профилактическое техническое обслуживание

Используйте наши комплексные решения по мониторингу и управлению насосными станциями, чтобы обеспечить энергоэффективную и продолжительную эксплуатацию. Измерение таких важных параметров, как вибрация, температура или уплотнения, позволяет планировать профилактическое обслуживание. Это обеспечивает оптимальную работу насосов и надежный отвод воды из туннеля.

Преимущества для Вас

  • Минимизация ремонтных работ благодаря профилактическому обслуживанию
  • Сокращение расхода электроэнергии благодаря оптимальному режиму работы насосов
  • Подробная запись рабочих параметров, например, количества рабочих часов, температуры и уровня воды

Контакт

Ваше контактное лицо Кристоф Степпе
Christophe Steppe
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в туннельной инфраструктуре
Я буду рад проконсультировать Вас по проектам модернизации или расширения. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.

White paper Кибербезопасность
Безопасный удаленный доступ при работе в туннеле

Прочитайте наш white paper, чтобы узнать, как максимально повысить безопасность удаленного доступа к Вашим системам и защитить себя от кибератак и вредоносных программ.

Запросить white paper
Безопасная передача данных