Для интеграции туннельных решений функциональные блоки библиотеки предлагают различные технологии, такие как PROFINET, Modbus или OPC UA. Таким образом, независимо от технологии, все состояния в туннеле надежно определяются и контролируются с помощью PLCnext Control.
Благодаря постоянному расширению библиотеки Tunnel Functions количество возможностей подсоединения непрерывно растет.
Подключение туннеля к диспетчерской Удобный мониторинг и управление туннелями из диспетчерской для управления дорожным движением. Используйте наши решения, чтобы повысить энергоэффективность и безопасность туннеля.
Требование
Индивидуальные требования к проекту
Проектные требования к эффективному управлению и мониторингу туннелей сильно различаются по всему миру. Чтобы как можно быстрее оказать помощь в случае аварий, пожаров или технических неисправностей, используются, например, данные датчиков температуры, качества воздуха в туннеле и т.д., а также видеонаблюдение в диспетчерской за движением транспорта.
В зависимости от вида и размера туннели оборудованы собственными контрольными устройствами, которые подключены к центрам управления. Благодаря собранным туннельным данным можно повысить безопасность и оптимизировать работу. Однако интеграция данных в существующую систему управления часто представляет собой сложную задачу в рамках проектов.
Решение
Простая интеграция установок в существующие системы управления
Решения для профилактического обслуживания, высокоинтегрированные концепции дорожного движения и энергоэффективная эксплуатация туннелей требуют надежной передачи данных и автоматизации.
Специально разработанная библиотека программного обеспечения Tunnel Functions основана на экосистеме PLCnext Technology и расширяет возможности системы управления новыми функциями, специально предназначенными для туннельной области. Запрограммированные функциональные блоки упрощают подключение наших туннельных решений к существующей системе управления. Так Вы контролируете и управляете, например, решениями для освещения туннелей или для эвакуации из туннеля в любое время и из любого места.
Надежный удаленный доступ
Чтобы осуществлять централизованное управление туннельными конструкциями как частью транспортной системы, необходимо обеспечить доступ из диспетчерских пунктов. Для этого требуется безопасное, надежное и бесперебойное соединение.
Наши компоненты для удаленного доступа обеспечивают высокую степень безопасности передачи данных при использовании VPN-туннеля. Благодаря использованию современных стандартов шифрования и сертификации МЭК-62443 гарантируется безопасность данных.
Преимущества для Вас
-
Эффективное проектирование благодаря готовым функциональным блокам, даже при большой комплексности системы
-
Подключение к любым распространенным на рынке системам управления за счет использования открытого стандарта в проверенных временем и современных интерфейсах
-
Упрощенная веб-визуализация благодаря готовым объектам визуализации
-
Проверенные программные функции с документацией и примерами применения
Краткий обзор решения
Для управления и контроля комплексных технических процессов в туннеле Phoenix Contact предлагает широкие возможности визуализации и различные библиотеки программного обеспечения. Готовые объекты визуализации и шаблоны страниц упрощают создание технологических изображений туннельной системы. Сложные функции можно быстро отобразить, комбинируя функциональные блоки и соответствующие страницы визуализации. Визуализация оборудования туннеля может осуществляться как локально при помощи приложения или в контрольных пунктах, так и в центрах управления.
Системные интеграторы гарантируют готовность оборудования при помощи сертифицированной технологии, соответствующей требованиям туннельной отрасли. Tunnel Functions позволяет осуществлять быстрый и простой инжиниринг. Регулирование и управление реализуется на базе готовых функциональных блоков.
Tunnel Functions реализована на базе модульной концепции функциональных блоков, которая идеально рассчитана на гибкое использование. Благодаря широким возможностям функциональных блоков можно эффективно реализовывать собственные концепции простым способом.
Контакты
Продукция
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.