Бесперебойная работа шлюзов на Кильском канале Шлюзовая система в Киле-Хольтенау была оснащена сигнальной системой в рамках программы по модернизации. Сигнальные лампы выдерживают суровые погодные условия и обеспечивают надежную связь с диспетчерской.

Система шлюзов в Киле-Холтенау

Модернизация системы шлюзов в Киль-Холтенау

Профиль клиента


Работники Кильского канала в Киле

Кильский канал, Киль-Гольтенау

Кильский канал соединяет устье реки Эльбы с Кильской бухтой, что позволяет судам экономить до 460 км на обходном пути. Этот водный путь длиной около 100 км проходит прямо через Шлезвиг-Гольштейн и является одним из самых оживленных искусственных судоходных путей в мире.

Требование


Мачта с сигнальными лампами

Суровые условия окружающей среды и необходимый мониторинг

Шлюзовая система в Киле-Хольтенау была оснащена системой сигнальных ламп в рамках программы по модернизации. Установленные на мачты лампы указывают приближающимся судам, свободен ли заход в шлюз при помощи красных, зеленых и белых сигналов.

Для выполнения функций контроля используются исключительно соответствующие промышленным стандартам компоненты. Сигнальные лампы подвергаются воздействию жестких погодных условий и поэтому должны соответствовать особым требованиям. Сюда относятся сильный ветер, соленая вода, а также прямое солнечное излучение.

Использование современных промышленных устройств коммуникации обеспечивает постоянную передачу данных о состоянии ламп на диспетчерский пункт. Кроме того, для поддержания в исправности оборудования желательно иметь возможность простой установки компонентов без настройки адресов или кодов устройств. Особенно это важно в тех случаях, когда для обслуживания необходимо заменить лампы.

Решение


Сервисный персонал считывает рабочие данные при помощи мобильного телефона

Простая установка и прозрачные данные о состоянии системы

В системе шлюзов установлены две новые мачты со светодиодными сигнальными лампами 300, которые позволяют персоналу получать данные о статусе и диагностическую информацию. Это стало возможным благодаря использованию промышленных устройств связи.

Фонари подключаются при помощи подготовленных кабелей и гибридных штекеров M17 Phoenix Contact. Гибридные штекеры позволяют одновременно передавать на лампы питание и обмениваться данными. Исключена возможность неправильного использования штекера. Простая установка ламп является важным преимуществом в процессе их замены для обслуживания. Также очевидны преимущества электронной таблички параметров, показания которой можно считать при помощи линии связи. Это позволяет блоку управления определять, правильно ли подключена лампа.

В число передаваемых параметров входят, например, цвет, размер и угол излучения. При неправильной установке или замене блок управления передает аварийный сигнал и препятствует включению лампы. Рабочие часы ламп и отдельных светодиодных ламп вычисляются по отдельности и записываются в память лампы в рамках определенных циклов.

Сигнальные лампы Работа системы с использованием светодиодной технологии

Энергоэффективная работа системы благодаря светодиодной технологии

Светодиодные технологии в лампах позволяют экономить электричество и повысить готовность устройств. Высокая степень готовности является не только результатом более продолжительного срока службы, но и следствием особой схемы включения ламп.

Датчики контроля тока и напряжения определяют вышедшую из строя светодиодную лампу и передают соответствующую информацию в главную систему управления. В соответствии с параметрами системы управления имеется возможность скорректировать мощность излучения светодиодных ламп.

Помимо датчиков контроля светодиодных ламп, в сигнальную лампу встроены два датчика рассеянного света, которые определяют, излучают ли светодиодные лампы свет, и интенсивность их излучения.

Для повышения безопасности в эксплуатации сигнальных ламп также определяется температура. Если температура лампы повышается выше допустимого значения, то понижается ее мощность или лампа отключается. Данная функция сопровождается передачей соответствующих предупреждающих и аварийных сигналов. Если температура снова понизилась, лампа возобновляет работу после квитирования сообщения.

Преимущества для Вас

  • Стойкие к воздействию морской воды сигнальные лампы с энергосберегающей светодиодной технологией
  • Упрощенное техобслуживание благодаря поддержке с помощью статусной и диагностической информации
  • Простой монтаж благодаря подготовленным кабелям и штекерным соединителям

Контакт

Фабиан Пасимени (Fabian Pasimeni)
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре
Я буду рад оказать Вам поддержку в проектах по повышению безопасности движения на шлюзах, подвижных мостах и воротах.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.

Заключение


Замена сигнальных ламп для водных путей

Бесперебойная работа и эффективные процессы

Для бесперебойной эксплуатации Кильского канала центральную роль играют шлюзы, которые компенсируют перепад высот двух морей. Светодиодные фонари Phoenix Contact позволяют упростить процесс обслуживания шлюзов благодаря простой и постоянной возможности считывания их рабочих параметров.

Обслуживающий персонал получает статусные данные и диагностическую информацию и таким образом всегда информирован о состоянии сигнальных ламп. Другое преимущество фонарей заключается в использовании светодиодной технологии, которая позволяет экономить электроэнергию и повысить готовность устройств.