Видеонаблюдение за водными путями Освоение задач на различных объектах
Сеть федеральных водных путей в Германии охватывает около 7 300 км. Судоходство имеет большое экономическое значение. В настоящее время более 90 % всего межконтинентального обмена товарами осуществляется с помощью морского судоходства.
Для обеспечения необходимой безопасности и бесперебойной работы на водных путях многие шлюзы и судоподъемники уже полагаются на поддержку видеотехнологий.
Современная система шлюзов
Повышение уровня автоматизации
Только в Европе существует около 1,2 миллионов таких технических сооружений, как шлюзы, плотины и дамбы, на внутренних водных путях. По оценкам, в ближайшие несколько лет будет автоматизировано большое количество шлюзов.
Для частично автономно работающих в то время технических сооружений надежное видеонаблюдение является незаменимым и залогом бесперебойной работы. Во многих случаях шлюзы и плотины уже оснащены современной видеотехникой, но гораздо большее количество установок расположено на небольших и менее посещаемых водных путях.
При этом быстрое преодоление данных заграждений крайне важно для обмена товарами. Катастрофическое воздействие, которое проблемы на чувствительных водных путях могут оказать на цепочки поставок, стало очевидным после катастрофы в Суэцком канале в марте 2021 года.
Мониторинг функций диагностики и аварийного оповещения в диспетчерской
Мониторинг, сигнализация и профилактика
Как и другие транспортные маршруты, судоходные водные пути представляют собой сеть с большой географической площадью. Очень важно, чтобы неисправности в системе немедленно и точно могли фиксироваться в диспетчерских при помощи полностью управляемых сетевых устройств.
Регистрируются, кроме прочего:
- Требования к питанию и бесперебойная работа конечных устройств Power over Ethernet
- Автоматическая перезагрузка единиц Power over Ethernet, таких как IP-камеры
- Время работы системы и текущее системное время
- Регистрация событий при помощи таблицы событий в виде файла CSV
Технологии контроля для водных путей – Smart Camera Box
Smart Camera Box Надежная инфраструктура для видеонаблюдения над водными путями
Все компоненты для надежной инфраструктуры CCTV в одном устройстве: Smart Camera Box – это универсальное устройство, которое подключается непосредственно к камерам. Встроенный монтажный адаптер для крепления на стене или установки на мачте значительно упрощает и ускоряет процесс установки.
Просто зафиксируйте, подключите и — готово! Обеспечьте больше безопасности на водных путях и шлюзах.
Smart Camera Box в качестве интеллектуального Outdoor-коммутатора
Smart Camera Box подходит для использования в качестве интеллектуального Outdoor-коммутатора Power over Ethernet в системе автоматизации. Интегрированная полноуправляемая сеть позволяет создавать резервные архитектуры и может быть легко расширена продуктами для удаленного обслуживания. Топология показывает высокодоступное решение для автоматизации, включая решение для обеспечения безопасности.
Smart Camera Box в автоматизации шлюзов