Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Модульное и гибкое конструирование машин В настоящие дни машины должны располагать возможностью быстрого реагирования на изменения рынка. Модульные концепции машин - идеальное решение, поскольку они обеспечивают Вашим клиентам максимальную гибкость. К тому же модульная конструкция упрощает транспортировку и монтаж крупногабаритных машин у заказчика.

Человек занимается настройкой модульной производственной установки для клемм для печатной платы

Обзор модульного машиностроения Машины и коммутационные установки модульной конструкции можно создавать параллельно, а на месте установки просто, быстро и безопасно монтировать. При необходимости вы можете быстро переоборудовать вашу машину для увеличения ее эффективности.

Интерактивная карта изображения: Модульное построение производственной линии
Сокращение затрат на программирование
Концепции децентрализованных машин и установок позволяют применять контроллеры и решения для автоматизации меньшего размера.
Сокращение затрат на программирование
Более быстрый монтаж, ввод в эксплуатацию и переоборудование
Единообразные интерфейсы обеспечивают быстрый монтаж отдельных модулей установки в единую производственную линию и позволяют быстро пере- или дооборудовать машины.
Более быстрый монтаж, ввод в эксплуатацию и переоборудование
Гибкое пере- или дооборудование
Комбинация отдельных этапов производства обеспечивает гибкое производство, а производственные установки могут адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка. При неисправностях также можно более гибко реагировать, а производство может продолжаться.
Гибкое пере- или дооборудование
Более быстрая и гибкая готовность к поставке
Компактные машинные модули можно проще и быстрее транспортировать.
Более быстрая и гибкая готовность к поставке