Наряду с монолитными распределителями с резьбой M8 Вашему вниманию в зависимости от области применения предлагаются распределители с металлической или пластиковой резьбой M12. При этом в наличии различные исполнения разъема магистрального кабеля.
Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездо M12 PUSH-PULL / Розетка M12, количество гнезд: 6, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Штекерное подключение M23 (для стандартной системы и системы быстрой фиксации ONECLICK) 90°, экранирование: нет