SACB-4/ 8-L-PTP P12
-
Распредкоробка
1491623
Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездо M12 PUSH-PULL / Розетка M12, количество гнезд: 4, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: вставной пружинный зажим 180°, экранирование: нет
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Быстрая и надежная установка штекерных соединителей с системой быстрой фиксации Push-Pull в соответствии с МЭК 61076-2-010
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте