PTPOWER 95 P-3L/N/FE-F - Terminal de alta corrente
1091230

Terminal de alta corrente, bloqueado, com soquete de teste, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 232 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão PowerTurn, perfil de conexão: 25 mm2 - 95 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: cinza/azul/preto-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis