CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
cUL Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
UL certificado
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID de certificação: TAE00000Z9EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505UKCA-EX
ID de certificação: CML 22UKEX1227UIECEx
ID de certificação: IECExSEV14.0013U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores rígidos | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
| multifios com terminal tubular | 1100 V | 134 A | 16 - 50 | |
ATEX
ID de certificação: SEV14ATEX0156U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores rígidos | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
| multifios com terminal tubular | 1100 V | 134 A | 16 - 50 | |