PTPOWER 50-3L/N/FE-F - Terminal de alta corrente
3260060

Terminal de alta corrente, bloqueado, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 150 A, quantidade de conexões: 10, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão PowerTurn, 1. nível, perfil de conexão: 10 mm2 - 70 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: cinza/azul/preto-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Com o terminal de alta tensão, encaixe fácil e simples agora também para condutores grandes
O formato compacto permite um cabeamento no menor espaço
Para além da utilização da conexão de teste existentes, é possível conectar terminais de conexão permitindo cada um deles a recepção adicional de dois cabos de teste
Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos