CHARX connect – Conectores de carregamento para estações de carga e estações de carga domésticas

Tomadas de carga AC para estações de carga e estações de carga doméstica

As tomadas de carga CHARX connect modular tipo 2 são instaladas em estações de carregamento AC e estações de carga doméstica e permitem o carregamento com corrente alternada de veículos elétricos por meio de cabos de carga AC móveis com potência de carga de até 22 kW. Graças ao nosso sistema modular, o design e a variedade de funções podem ser personalizados de acordo com suas necessidades individuais.

Go to Product Detail Page for item 1627780
EV-T2SC - Tampa de proteção
EV-T2SC - Tampa de proteção
1627780

CHARX connect basic, Tipo 2, Tampa de proteção, Acessórios, Angular, Montagem frontal, Rosca M5, caixa: preto, Com mecanismo de fechamento automático, para a colocação em tomadas de carga de infraestrutura, Logotipo PHOENIX CONTACT gravado, IEC 62196-2, Quantidade de embalagens separada

Go to Product Detail Page for item 1532112
EV-T2M3SO12-3P-R-BL-SET - Tomada de carga da infraestrutura
EV-T2M3SO12-3P-R-BL-SET - Tomada de carga da infraestrutura
1532112

CHARX connect modular, Tipo 2, Tomada de carga da infraestrutura, 32 A , 480 V AC, Basic, Conjunto, sem condutores individuais, atuador de travamento: 12 V, 3 pólos, Angular, Montagem na parede traseira, Rosca M5, caixa: preto, Com tampa de proteção redonda, Com LED (conexão catódica comum), para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1300177
EV-T2M3SOW-3AC32A-1,5M6,0E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura
EV-T2M3SOW-3AC32A-1,5M6,0E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura
1300177

CHARX connect modular, Tipo 2, Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura, 32 A , 480 V AC, Acessórios, Condutores individuais, comprimento: 1,5 m, Montagem de encaixe, com luva de encaixe em um lado, exclusivamente para a conexão em tomadas de carga de infraestrutura da geração 2 da Phoenix Contact, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1359740
EV-T2M3SOW-3AC32A-2,0M6,0E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura
EV-T2M3SOW-3AC32A-2,0M6,0E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura
1359740

CHARX connect modular, Tipo 2, Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura, 32 A , 480 V AC, Acessórios, Condutores individuais, comprimento: 2 m, Montagem de encaixe, com luva de encaixe em um lado, exclusivamente para a conexão em tomadas de carga de infraestrutura da geração 2 da Phoenix Contact, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1405217
EV-T2SC - Tampa de proteção
EV-T2SC - Tampa de proteção
1405217

CHARX connect basic, Tipo 2, Tampa de proteção, Acessórios, Angular, Montagem frontal, Rosca M5, caixa: preto, Com mecanismo de fechamento automático, para a colocação em tomadas de carga de infraestrutura, Logotipo PHOENIX CONTACT gravado, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164361
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura
1164361

CHARX connect modular, Tipo 2, Conjunto de cabos para a tomada de carga da infraestrutura, 20 A , 480 V AC, Acessórios, Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Montagem de encaixe, com luva de encaixe em um lado, exclusivamente para a conexão em tomadas de carga de infraestrutura da geração 2 da Phoenix Contact, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164307
EV-T2M3SO12-3P-P - Tomada de carga da infraestrutura
EV-T2M3SO12-3P-P - Tomada de carga da infraestrutura
1164307

CHARX connect modular, Tipo 2, Tomada de carga da infraestrutura, 32 A , 480 V AC, Premium, sem condutores individuais, atuador de travamento: 12 V, 3 pólos, Angular, Montagem na parede traseira, Rosca M5, caixa: preto, com sensores de temperatura, Com LED (conexão catódica comum), para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 61851-1, IEC 62196-2

Suas vantagens

  • O sistema modular oferece uma flexibilidade particularmente alta
  • Montagem e manutenção fáceis graças aos cabos de conexão plugáveis
  • Detecção rápida de status usando o display de LED opcional
  • Proteção contra toque segura com obturador opcional
  • Estanque à água e às impurezas graças aos contatos totalmente encapsulados
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949

Novos produtos

Nova geração das tomadas de carga tipo 2 CHARX connect modular

Tomadas de carga AC com profundidade de instalação reduzida

Para uma montagem flexível e compacta

Agora é possível instalar a nova geração de tomadas de carga tipo 2 CHARX connect modular diretamente na placa de circuito impresso de sua estação de carga – e de uma forma particularmente economizadora de espaço graças à profundidade de instalação reduzida. Você também tem a opção de escolher entre três posições de atuador.

Características principais

  • Corrente de carga: 20 A, 32 A
  • Tensão de dimensionamento: 250 V, 480 V
  • Profundidade de instalação: 54 mm (sem alívio de tração e atuador)
  • Grau de proteção: IP44 (encaixado), IP54 (com tampa de proteção)
  • Atuador: 4 polos, 12 V, posição de 4/8/12 horas
  • Sistema de sensores de temperatura: PTC (opcional)
  • Comprimento do cabo: 0,3 m, 0,7 m, 1,5 m

Suas vantagens

  • Até 38% de economia de espaço em comparação com a geração anterior
  • Sistema personalizável – agora também com posição flexível do atuador
  • Montagem simples – agora também diretamente na placa de circuito impresso ou classicamente por meio de cabos de conexão plugáveis
  • Resistência a forças transversais e também à prova de água e sujeira graças aos contatos revestidos
  • Compatibilidade com todas as tampas de proteção e obturadores da família CHARX connect modular

Vídeo do produto Tomadas de carga AC

O sistema modular de tomadas de carga AC CHARX connect modular pode ser montado individualmente

Sistema modular de tomadas de carga AC para estações de carga domésticas e estações de carga
Indicação de estado LED com tampa de proteção da tomada de carga da infraestrutura
Obturador da tomada de carga da infraestrutura
Tomada de carga da infraestrutura, sistema de sensores de temperatura e atuador de travamento
Cabos de conexão plugáveis para a tomada de carga da infraestrutura
Sistema modular de tomadas de carga AC para estações de carga domésticas e estações de carga

Com nossas tomadas de carga tipo 2 CHARX connect modular, oferecemos um sistema modular inteligente que permite combinar livremente todos os componentes em apenas quatro passos. Você decide o design, a gama de funções e a potência de carga da tomada de carga para que ela combine perfeitamente com sua estação de carga ou estação de carga doméstica.

Para saber mais, abra os outros campos de texto.

Indicação de estado LED com tampa de proteção da tomada de carga da infraestrutura

Design redondo ou quadrado
Escolha se uma tampa de proteção redonda ou quadrada se adapta melhor ao design de sua estação de carga doméstica ou estação de carga. Graças à operação com uma só mão, pode ser aberta sem esforço com o conector de carga, sem a necessidade de uma segunda mão. Sua caixa reforçada com fibra de vidro protege a estação de carga contra intempéries e vandalismo.

Com ou sem tela de LED
Opcionalmente, pode ser selecionada uma indicação de estado LED integrada na tampa de proteção. Isso permite que os usuários detectem logo o status do ponto de carregamento. Os LEDs RGB podem ser livremente comandados, permitindo acender, piscar e pulsar em todas as cores RGB. A tecnologia precisa de condutor de fibra óptica garante um padrão de luz homogêneo com ótima difusão. A fonte de alimentação dos LEDs é feita por meio dos parafusos de montagem, o que simplifica a instalação.

Seu logotipo individual
A tampa de proteção está disponível como opção:

  • Com logotipo Phoenix Contact gravado
  • Com logotipo do cliente gravado (mediante solicitação)
  • Com campo de adesivo para o logotipo do cliente
  • Com identificação "C", conforme DIN EN 17186
  • Sem logotipo, campo de adesivo ou identificação

Obturador da tomada de carga da infraestrutura

Proteção contra toque segura
O obturador garante proteção contra toque segura para todos os contatos de sinal e potência, de acordo com as normas IEC 61851-1, IEC 62196-1 e IEC 62196-2, aumentando, assim, a segurança elétrica e também protegendo a estação de carga contra vandalismo e umidade. Em alguns países, como Espanha, Portugal, Grã-Bretanha, França, Suécia, Itália ou Suíça, a norma prescreve uma proteção contra toque.

Operação intuitiva
Sua operação é intuitiva, bastando conectar o conector de carga para abrir a tampa protetora. Não há necessidade de girar ou empurrar o conector de carga.

Compatibilidade
Nosso obturador é compatível com todas as tomadas de carga tipo 2 e tampas de proteção da Phoenix Contact.

Tomada de carga da infraestrutura, sistema de sensores de temperatura e atuador de travamento

Com ou sem sensores de temperatura PTC
Para proteger as pessoas e a estação de carga, o processo de carregamento pode ser interrompido pelo monitoramento de temperatura opcional se os contatos de potência superaquecerem.

Com atuador de travamento de três ou quatro polos
A tomada de carga opcionalmente disponível com um atuador de travamento de três ou quatro polos e um respectivo cabo de conexão.

Contatos prateados e totalmente encapsulados
As superfícies prateadas dos contatos de potência e de sinal garantem uma transmissão de potência eficiente, uma proteção contra corrosão ideal e uma elevada vida útil operacional. Eles são totalmente encapsulados e, portanto, à prova de água e sujeira.

Cabos de conexão plugáveis para a tomada de carga da infraestrutura

Ao escolher o conjunto de cabos disponível separadamente, você determina a potência de carga máxima de sua tomada de carga:

  • Cabo monofásico ou trifásico
  • Corrente de carga de 20 A ou 32 A
  • Comprimento do condutor de 0,3 a 2 m (outros sob consulta)

Os cabos de conexão plugáveis simplificam a montagem e a troca posterior da tomada de carga em caso de manutenção.

Vista em 3D

Conhecer agora em 3D

Veja a tomada de carga tipo 2, incluindo o obturador e a tampa de proteção com display LED com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de qualquer ângulo.

Display LED integrado e livremente controlável Um exemplo de configuração

Tomada de carga tipo 2 pulsando/acesa a azul
Pulsando a azul: processo de carregamento em curso, aceso a azul: carregamento terminado
Tomada de carga tipo 2 piscando em vermelho
Piscando em vermelho: processo de carregamento interrompido devido a uma falha
Tomada de carga tipo 2 acende em laranja
Aceso em laranja: ponto de carregamento está reservado para um usuário
Tomada de carga tipo 2 acende em verde
Aceso em verde: ponto de carregamento está livre e pronto para carregar

Confortável, seguro e duas vezes premiado Deixe-se convencer pelas vantagens de nossas tomadas de carga AC

Pessoa conecta o conector de carga AC na estação de carga
Sensores de temperatura PTC nos contatos de potência das tomadas de carga AC CHARX connect modular
Premiação do German Design Award 2023 e do iF Design Award 2023 para as tomadas de carga AC CHARX connect modular
Pessoa conecta o conector de carga AC na estação de carga

Seja ao telefone ou com uma sacola de compras na mão: em situações cotidianas de carregamento, os motoristas de veículos elétricos geralmente têm apenas uma mão livre para conectar o cabo de carga à estação de carga.

É por isso que projetamos consistentemente nossas tomadas de carga AC para operação com uma só mão: tanto a tampa de proteção quanto o obturador podem ser abertos sem esforço com o conector de carga, sem a necessidade de uma segunda mão. Um pequeno recurso com um grande efeito que muitos de nossos clientes apreciam.

Sensores de temperatura PTC nos contatos de potência das tomadas de carga AC CHARX connect modular

Com o sistema opcional de sensor de temperatura, a tomada de carga está protegida contra superaquecimento, que pode ser causado, por exemplo, por corpos estranhos ou sujeira. Isso protege os usuários do perigo e a estação de carga de danos caros.

O sistema de sensores consiste em uma cadeia de resistências PTC localizados em cada contato de potência. Ao registrar os valores de resistência, o controlador de carregamento pode iniciar um desligamento imediato se uma temperatura limite for excedida.

Premiação do German Design Award 2023 e do iF Design Award 2023 para as tomadas de carga AC CHARX connect modular

O CHARX connect modular recebeu dois prêmios de design de prestígio por seu design modular e atraente:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Nosso princípio modular inteligente, que permite que todos os componentes sejam livremente combinados e personalizados de acordo com as aplicações do cliente, desempenhou um papel fundamental na avaliação do júri.

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas sobre nossos produtos e soluções

Daniel Manini - Head of e-Mobility - Phoenix Contact Brasil
Daniel Manini
Head de e-Mobility - Brasil
+55 11 99464 2050
Terei prazer em assessorar você em seu projeto de infraestrutura de carregamento.