CHARX connect – Cabos de carga AC com conector NACS, tipo 1, tipo 2 e GB/T para veículos elétricos, estações de carga e estações de carga domésticas

Cabos de carga AC para veículos elétricos, estações de carga e estações de carga doméstica

Os cabos de carga modo 3 CHARX connect são adequados para o carregamento AC de veículos elétricos de todos os fabricantes e estão disponíveis com conectores de carga NACS, tipo 1, tipo 2 e GB/T em diferentes classes de potência. Para além dos cabos para uma instalação fixa na estação de carga ou na estação de carga doméstica, também estão disponíveis cabos de carga tipo 2 portáteis que são transportados no veículo elétrico.

Go to Product Detail Page for item 1467288
EV-T1G3C-1AC30A-5,5M6,0JSBK11U - Cabos de carga AC
EV-T1G3C-1AC30A-5,5M6,0JSBK11U - Cabos de carga AC
1467288

CHARX connect comfort, Tipo 1, Condutor de carga AC, 30 A constante, 250 V AC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 5,5 m, preto, reto, sem tampa de proteção, Com possibilidade de travamento para cadeado com arco, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, SAE J1772, PSE, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo tipo 1

Go to Product Detail Page for item 1081403
EV-T1G3K-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 - Cabos de carga AC
EV-T1G3K-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 - Cabos de carga AC
1081403

CHARX connect comfort, Tipo 1, Condutor de carga AC, 32 A constante, 250 V AC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 7 m, preto, reto, com tampa de proteção, Com possibilidade de travamento para cadeado com arco, caixa: preto, cinza, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, SAE J1772, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo tipo 1

Go to Product Detail Page for item 1628041
EV-T2G3PC-1AC20A-6,0M2,5ESBK01 - Cabos de carga AC
EV-T2G3PC-1AC20A-6,0M2,5ESBK01 - Cabos de carga AC
1628041

CHARX connect comfort, Tipo 2, Condutor de carga AC móvel, 20 A constante, 250 V AC, com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, cabo: 6 m, preto, reto, com tampa de proteção, caixa: preto, cinza, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo tipo 2

Go to Product Detail Page for item 1518310
CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P1 - Cabos de carga AC
CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P1 - Cabos de carga AC
1518310

CHARX connect eco, Tipo 2, Condutor de carga AC móvel, 20 A constante, 480 V AC, com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, Modelo funcional individual, cabo: 5 m, preto, reto, com tampa de proteção, Com identificação SAMPLE, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, A tampa de proteção incluída no escopo de fornecimento é encaixada no conector de carga do veículo, cuja proteção é exigida pelas normas.

Go to Product Detail Page for item 1623236
EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - Cabos de carga AC
EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - Cabos de carga AC
1623236

CHARX connect comfort, Tipo 1, Condutor de carga AC, 20 A constante, 250 V AC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 4 m, preto, reto, com tampa de proteção, Com possibilidade de travamento para cadeado com arco, caixa: preto, cinza, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, SAE J1772, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo tipo 1

Go to Product Detail Page for item 1518311
CHARX ET2CP-3AC32-5,0MES00P1 - Cabos de carga AC
CHARX ET2CP-3AC32-5,0MES00P1 - Cabos de carga AC
1518311

CHARX connect eco, Tipo 2, Condutor de carga AC móvel, 32 A constante, 480 V AC, com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, Modelo funcional individual, cabo: 5 m, preto, reto, com tampa de proteção, Com identificação SAMPLE, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, A tampa de proteção incluída no escopo de fornecimento é encaixada no conector de carga do veículo, cuja proteção é exigida pelas normas.

Suas vantagens

  • Amplo programa de produtos para NACS, tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Materiais de alta qualidade, design robusto e manuseio conveniente
  • Mediante consulta, com seu logotipo e montagem de cabos personalizada
  • A estanqueidade longitudinal protege as partes condutoras contra a umidade
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949
  • Verificado conforme os padrões automotivos LV124, LV214 e LV215-2

Nossos cabos de carga AC em comparação Decida qual das famílias de produto é a mais adequada para seus requisitos

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

CHARX connect comfort

Design e conforto
Três vezes premiado por seu design e ergonomia
Área de punho revestida com borracha para um manuseio mais confortável
Dimensões¹⁾ 70 mm x 82 mm x 202 mm 70 mm x 137 mm x 216 mm
Variedade e individualidade
Padrões de carga disponíveis NACS, tipo 2 Tipo 1, tipo 2, GB/T
Cores disponíveis do cabo de carga Preto (outros sob consulta) Preto, cinza, amarelo, vermelho (outros sob consulta)
Cores disponíveis do conector de carga Preto (outros sob consulta) Preto, preto-cinza (outros sob consulta)
Quantidade mínima de pedido (dependente do artigo) aprox. 500 1 - 100
Imagem de marca e montagem sob consulta
Qualidade e segurança
Desenvolvido e produzido conforme IATF 16949
Cabo com certificação VDE conforme DIN EN 50620
Contatos de potência e de sinal prateados
Estanqueidade longitudinal
Ver lista de produtos Ver lista de produtos

¹⁾ Exemplo de comparação das dimensões do conector de carga do veículo tipo 2, excluindo o cabo de carga.

CHARX connect eco O cabo de carga para quem se preocupa com o preço – disponível com conectores NACS e tipo 2

O veículo elétrico é carregado com o cabo de carga AC CHARX connect eco
O veículo elétrico é carregado com o cabo de carga AC CHARX connect eco
Uma pessoa retira o cabo de carga AC CHARX connect eco do porta-malas de um veículo elétrico
CHARX connect eco: cabos de carga AC com conectores NACS e tipo 2
O veículo elétrico é carregado com o cabo de carga AC CHARX connect eco

CHARX connect eco convence por suas dimensões especialmente compactas, uso reduzido de materiais e peso reduzido.

Os cabos de carga não apenas conservam os recursos, mas também estão disponíveis a preços atraentes.

O veículo elétrico é carregado com o cabo de carga AC CHARX connect eco

CHARX connect eco atende aos requisitos de alta qualidade e processo dos fabricantes de automóveis, de acordo com a IATF 16949.

A estanqueidade longitudinal, que protege completamente todas as partes energizadas dentro da caixa contra umidade, garante o uso seguro ao ar livre.

Uma pessoa retira o cabo de carga AC CHARX connect eco do porta-malas de um veículo elétrico

Graças às suas dimensões compactas e peso reduzido, os cabos de carga AC são especialmente fáceis de manusear.

Com CHARX connect eco você obtém a alta qualidade habitual da Phoenix Contact combinada com uma sensação de solidez.

CHARX connect eco: cabos de carga AC com conectores NACS e tipo 2

A família CHARX connect eco abrange os seguintes padrões de carga e classes de potência:

  • NACS
    • 50 A/500 V/AWG
    • 80 A/500 V/AWG
  • Tipo 2
    • 20 A/250 V/métrico
    • 32 A/250 V/métrico
    • 20 A/480 V/métrico
    • 32 A/480 V/métrico

Vista em 3D

Conhecer agora em 3D

Veja o cabo de carga tipo 2 da família CHARX connect eco com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de qualquer ângulo.

CHARX connect comfort O cabo de carga para os mais exigentes – disponível com conectores tipo 1, tipo 2 e GB/T

Pessoa carregando seu veículo elétrico com um cabo de carga tipo 2 na estação de carga doméstica
Stephan Gahlow e Ralf Bungenstock seguram o certificado do German Design Award 2019 em suas mãos
Conectores de carga AC CHARX connect comfort na utilização outdoor com chuva
CHARX connect comfort: cabos de carga AC com conectores tipo 1, tipo 2 e GB/T
Pessoa carregando seu veículo elétrico com um cabo de carga tipo 2 na estação de carga doméstica

O design sofisticado do cabo de carga AC CHARX connect comfort convence pelo estilo moderno e também é bem concebido ao nível funcional.

A área do punho revestida com borracha e com formato ergonômico garante um manuseio fácil do conector de carga e uma sensação confortável.

Stephan Gahlow e Ralf Bungenstock seguram o certificado do German Design Award 2019 em suas mãos

Os cabos de carga AC CHARX connect comfort foram premiados com três prêmios de design de renome:

  • German Design Award 2019
  • iF Design Award 2019
  • Good Design Award 2021

No desenvolvimento do produto com o designer diplomado Stephan Gahlow, o foco esteve em um design ergonômico e atraente, um estilo moderno e estético, bem como em materiais de alta qualidade.

Conectores de carga AC CHARX connect comfort na utilização outdoor com chuva

O conceito de vedação inteligente de CHARX connect comfort protege todas as partes energizadas dentro da caixa completamente contra a umidade.

A alta qualidade dos materiais e de fabrico, bem como os contatos de alimentação e de sinal banhados a prata garantem a alta confiabilidade, robustez e durabilidade do cabo de carga AC. Dessa forma, também nada impede a utilização outdoor permanente com exigências excepcionais.

CHARX connect comfort: cabos de carga AC com conectores tipo 1, tipo 2 e GB/T

A família CHARX connect comfort abrange os seguintes padrões de carga e classes de potência:

  • Tipo 1
    • 20 A/250 V/métrico
    • 32 A/250 V/métrico
    • 30 A/250 V/métrico (PSE)
    • 20 A/250 V/AWG
    • 40 A/250 V/AWG
    • 50 A/250 V/AWG
    • 80 A/250 V/AWG
  • Tipo 2
    • 20 A/250 V/métrico
    • 32 A/250 V/métrico
    • 20 A/480 V/métrico
    • 32 A/480 V/métrico
  • GB/T
    • 16 A/250 V/métrico
    • 32 A/250 V/métrico
    • 16 A/440 V/métrico
    • 32 A/440 V/métrico

O robusto cabo de carga AC em teste diário

Vista em 3D

Conhecer agora em 3D

Veja o conector de carga tipo 1 da família CHARX connect comfort com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de qualquer ângulo.

Personalize seu cabo de carga Conectores e cabos de carga adequados para seus requisitos

Conector de carga AC CHARX connect eco e bolsa de transporte adequada com logotipo personalizado do cliente
Montagem personalizada de um cabo de carga AC
Veículo elétrico sendo carregado no abrigo para carro em uma estação de carga doméstica AC com um cabo de carga de ligação fixa
Veículo elétrico carregando em uma estação de carga pública através de um cabo de carga móvel de modo 3
Conector de carga AC CHARX connect eco e bolsa de transporte adequada com logotipo personalizado do cliente

Para uma imagem uniforme de sua estação de carga, a pedido também fabricamos nossos conectores de carga com o seu logotipo de marca:

  • Firmemente gravado
  • Ou como etiqueta de plástico resistente aos raios UV e à prova de intempéries

Sua imagem de marca é completada com a colocação em local de destaque de seu logotipo em nossa bolsa de transporte preta para cabos de carga tipo 2 portáteis.

Montagem personalizada de um cabo de carga AC

Mediante consulta, podemos montar a extremidade de seu cabo de carga para atender aos requisitos de montagem de sua estação de carga:

  • Comprimento de decapagem flexível
  • Corte por níveis personalizado
  • Crimpagem com terminais tubulares
  • Crimpagem com terminais circulares de cabo
  • Compactação usando tecnologia de soldagem ultrassônica

Nosso portfólio inclui cabos métricos e AWG com diferentes comprimentos e bitolas de condutor, bem como em versão reta e espiralada. Se não encontrar sua combinação desejada, é possível criar e fabricar um artigo personalizado.

Veículo elétrico sendo carregado no abrigo para carro em uma estação de carga doméstica AC com um cabo de carga de ligação fixa

Nossos cabos de carga tipo 2 estacionários com extremidade livre do condutor são perfeitamente adequados para a montagem em estações de carga domésticas AC para uso privado, p. ex., no abrigo para carro ou na garagem.

Estes cabos de carga somente têm um conector de carga do lado do veículo. Dessa forma, o manuseio é claramente mais confortável para o motorista do veículo elétrico: o cabo de carga só precisa ser conectado à tomada de carga do veículo – ao contrário das estações de carga domésticas com tomada de carga, onde o cabo também tem de ser conectado à estação de carga doméstica.

Veículo elétrico carregando em uma estação de carga pública através de um cabo de carga móvel de modo 3

A maioria das estações de carga públicas, em vez de terem um cabo de carga de ligação fixa, estão equipadas com uma tomada de carga, uma vez que são menos sujeitas a vandalismo e necessitam de menos manutenção.

Nesse caso, nossos cabos de carga móveis tipo 2 portáteis são a solução ideal para conectar e carregar um veículo. Eles dispõem tanto de um conector de carga do veículo como também de um conector de carga da infraestrutura e geralmente são transportados no porta-malas do veículo elétrico.

Uma pessoa carrega o veículo elétrico com o cabo de carga AC CHARX connect eco

Você é um consumidor final privado? Encontre o cabo de carga adequado no Google

Você está procurando um cabo de carga de alta qualidade para seu veículo elétrico? Infelizmente, como pessoa física, você não pode encomendar diretamente na Phoenix Contact, mas ele está disponível em inúmeras lojas online que vendem nossos cabos de carga.

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas sobre nossos produtos e soluções

Daniel Manini - Head of e-Mobility - Phoenix Contact Brasil
Daniel Manini
Head de e-Mobility - Brasil
+55 11 99464 2050
Terei prazer em assessorar você em seu projeto de infraestrutura de carregamento.

Novos produtos

Os cabos de carga NACS CHARX connect eco para correntes AC de até 80 A

Cabo de carga NACS para carregamento AC de até 80 A

Com certificação UL e em conformidade com a SAE

Para o padrão de carregamento norte-americano (North American Charging Standard), oferecemos cabos de carga 100% conformes, com segurança máxima e qualidade industrial comprovada: os robustos conectores de carga NACS da família CHARX connect eco são fáceis de manusear e permitem o carregamento AC com até 80 A.

Características principais

  • Corrente de carga: 50 A, 80 A
  • Tensão de dimensionamento: 500 V
  • Bitola de condutor: 10 AWG, 6 AWG
  • Comprimento do cabo: 25 ft. (pés) (outros sob consulta)
  • Sensores de temperatura opcionais: NTC
  • Grau de proteção encaixado: IP67
  • Grau de proteção: proteção contra toque com os dedos: IP2XB
  • Certificações/normas: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949

Suas vantagens

  • A conformidade com UL 2251, SAE J3400 e IATF 16949 garante qualidade, segurança e compatibilidade particularmente altas
  • A proteção contra toque com os dedos conforme IP2XB com tampas encapsuladas oferece máxima segurança elétrica
  • Sensores de temperatura opcionais protegem contra superaquecimento
  • O design ergonômico simplifica o manuseio
  • Mediante consulta, com seu logotipo, comprimento de cabo individual e extremidade de cabo montada